Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Linjäraxlar EN1.1213 (CF53) – Lagerförda delar
| 400 mm längder | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Längd [mm] | Tolerans | Yta | Material | Pris mängd 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 6.06 € | Till produktsidan |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 8.10 € | Till produktsidan |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 6.93 € | Till produktsidan |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 8.14 € | Till produktsidan |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 8.07 € | Till produktsidan |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 9.45 € | Till produktsidan |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 9.34 € | Till produktsidan |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 11.97 € | Till produktsidan |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 10.39 € | Till produktsidan |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 13.10 € | Till produktsidan |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 12.94 € | Till produktsidan |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 16.67 € | Till produktsidan |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Till produktsidan |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 21.73 € | Till produktsidan |
* Pris eller leveranstid kan variera beroende på beställningsmängd eller andra faktorer. Slutliga värden visas i varukorgen och i orderöversikten.
| 1000 mm längder | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Längd [mm] | Tolerans | Yta | Material | Pris mängd 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Till produktsidan |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 19.92 € | Till produktsidan |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 19.32 € | Till produktsidan |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 25.85 € | Till produktsidan |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 22.43 € | Till produktsidan |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 29.19 € | Till produktsidan |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 28.32 € | Till produktsidan |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 37.43 € | Till produktsidan |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 35.98 € | Till produktsidan |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 49.34 € | Till produktsidan |
* Pris eller leveranstid kan variera beroende på beställningsmängd eller andra faktorer. Slutliga värden visas i varukorgen och i orderöversikten.
| 1200 mm längder | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Längd [mm] | Tolerans | Yta | Material | Pris mängd 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 22.54 € | Till produktsidan |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 30.34 € | Till produktsidan |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 26.29 € | Till produktsidan |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 34.40 € | Till produktsidan |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 33.57 € | Till produktsidan |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 44.49 € | Till produktsidan |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Utan | EN 1.1213 (CF53) | 42.65 € | Till produktsidan |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Hårdförkromad | EN 1.1213 (CF53) | 58.61 € | Till produktsidan |
* Pris eller leveranstid kan variera beroende på beställningsmängd eller andra faktorer. Slutliga värden visas i varukorgen och i orderöversikten.