Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Kamföljare och rullföljare – grundläggande kunskaper och avsedd användning
Från transportörsystem till robotstyrda produktionslinjer möjliggör kamföljare enkel förflyttning av laster. En smidig process inom industriell tillverkning och materialhantering beror på effektiva och exakta rörelsesystem. Kamföljare och rullföljare spelar en avgörande roll här. Här säkerställer kamföljare och rullföljare tillförlitlig styrning av linjära rörelser. I den här bloggartikeln fördjupar vi oss i grundläggande kunskaper om dessa komponenter och undersöker deras avsedda användning i industriell praxis.
Kamföljare och rullföljare är komponenter som används i system och verktygsmaskiner för att styra förflyttningen av delar, arbetsstycken eller verktyg. Båda komponenterna används i stor utsträckning inom industrin på grund av deras höga precision, höga robusthet och låga friktion. Även om kamföljare och rullföljare har ett brett tillämpningsområde används belagda spårrullar vanligtvis inom transportteknik.
Vad är rullföljare?
Rullföljare är baserade på rullager och kan absorbera både höga radiella belastningar och axiella belastningar. Axiella belastningar kan uppstå, till exempel på grund av felinriktning eller skev körning. Den tillåtna axiella belastningen beror på profileringen av den yttre ringen och det rullande elementet som används.
Rullföljare kan utformas med eller utan tätning och med en krönad eller plan löpyta. Kompletta rullar utan burar finns tillgängliga för tunga tillämpningar som rymmer högre radiella belastningar.
Rullföljare finns också i versioner med eller utan en inre ring, vilket innebär att de antingen använder själva axeln som en rullande yta eller den inre ringen, som är monterad på en axel.
Grundläggande kunskaper om kamföljare
Kamföljare är speciella rullföljare som kan tätas på båda sidor och har en axiell guide. De är utrustade med en axelbult som kan användas för att fästa på intilliggande maskinkomponenter.
Ofta ersätter en bult med en härdad bana den inre ringen. Bulten har en gänga och är utrustad på båda sidor med en sexkantshylsa eller annan drivform så att den enkelt kan monteras.
Kamföljarens ytor kan vara tillverkade av olika material för vissa tillämpningar.
Kamföljare eller rullföljare - Vilka är skillnaderna?
Kamföljare och rullföljare skiljer sig i hur de är fastsatta och hur de är utformade. Vissa skillnader förklaras mer i detalj nedan:
- Kamrullarna kan enkelt och kompakt monteras tack vare sin solida rullbult. Den tjocka ytterringen kan absorbera både höga radiella och axiella belastningar. Rullföljare har inte en rullbult, men är monterade på en lämplig fribärande axel. Både kamföljare och rullföljare är utformade för att rulla på motrullar.
- Kamföljare med cylindriska rullager är utformade för permanenta, högre belastningar, till exempel, medan varianter med burstyrningar är lämpliga för högre radiella belastningar och högre hastigheter. Rullföljare kan absorbera mycket höga - även abrupta - radiella belastningar på grund av deras tjockväggade yttre ring. Rullföljare som är utrustade med en axiell styrning kan absorbera högre axiella krafter och är särskilt lämpliga för tillämpningar där det inte finns några laterala löpytor.
- Rullföljare är lämpliga för tillämpningar som främst involverar stöd och stabilisering av laster, såsom lyftutrustning eller transportband. Kamföljare används också i applikationer där exakt styrning eller manövrering krävs, samt i miljöer med begränsade utrymmesförhållanden. De används i kamaxeldrev, styrspår eller automatiserade produktionslinjer.
- Kamföljare och rullföljare kan tillverkas av olika material. Materialet har en direkt inverkan på rullarnas egenskaper och motstånd. Vid valet av material måste man ta hänsyn till olika faktorer beroende på tillämpningskraven, inklusive bärförmåga, miljöförhållanden, stötdämpning eller slitagebeteende.
Effektiv användning av kamföljare och rullföljare
För att uppnå bästa möjliga prestanda är det viktigt att mekanikingenjörer väljer rätt komponent för respektive ändamål. Linjära rörelser och kurvtagningsrörelser kan realiseras med kamföljare och rullföljare, varför de spelar en mycket viktig roll i transportörsystem.
Några exempel på tillämpningar inom specialmaskinkonstruktion är:
- Förpackningsmaskiner: Kamföljare och rullföljare används ofta i förpackningssystem för att transportera varor för den fortsatta förpackningsprocessen. De säkerställer en smidig hantering av material, vilket ökar förpackningsprocessens effektivitet.
- Transportörsystem för tunga laster: I monteringslinjer och produktionsanläggningar stöder kamföljare och rullföljare smidig transport av material och komponenter, även om systemen utsätts för enorma belastningar. Rullföljare används för att bära dessa laster och stödja transportbandet.
- Automatiserade lagersystem och logistiksystem: I automatiserade lager och logistikcentra underlättar kamföljare och rullföljare transport och distribution av de flesta olika varor. De ser till att transportbanden sitter kvar på banan och inte böjer sig åt sidan.
- Robotsystem: I robotsystem stöder kamföljare robotarnas rörlighet och flexibilitet och möjliggör exakt riktningskontroll, särskilt vid kurvtagning. Rullföljare ger till exempel ytterligare stabilitet vid förflyttning och positionering av rörliga delar eller laster.
Exempel på en tillämpning
Bordet med 8-positionsindex används för att rotera arbetsstycket i olika positioner under bearbetningen. Detta möjliggör effektiv och exakt bearbetning av arbetsstycket i flera operationer.

Periodisk rotationsmekanism
- (1) Djupt kullager/dubbelskärmat spår
- (2,3,4) Metallkragar
- (5) Fina U-muttrar
- (6) Cantileveraxel/version med centreringskrage/standard/med gänga/med låsningsskåra
- (7) Extra tunna plastskivor/slitagebeständiga
- (8) Spänningsfjädrar/Extra låg belastning/Låg belastning/Låg till medelhög belastning/Mellanbelastning
- (9) Fjäderbultar/nyckelytor
- (10) Cantileveraxlar/med fläns/med låsningsskåra
- (11) Kompakt cylinder
- (12) Kompakt cylinderhållare-genomföringsenhet
- (13.17) Sfäriska lager
- (14.18) Precision -pivoter/raka/med låsringar
- (15) Kompakt cylinder
- (16) Kompakt cylinder-hållare/genomföringsenhet
- (19) Kamföljare/hexagonalt hål/utan tätning/krönad version
Drift:
Indexbordet styrs av en vinkelmatning som flyttar bordet till önskade positioner. Detta görs genom att dra tillbaka en cylinder som tar bort idexeringsfingret från spåret på indexeringsväxeln. Här stöder kamföljare och rullföljare indexbordet under rörelse och säkerställer kontinuerlig vägledning.
När cylindern har dragits tillbaka aktiveras spärrklon av extruderingen och kopplas in i spärrväxeln, som sätter indexbordet i rörelse. En spänningsfjäder säkerställer att spärrklon trycks mot spärrväxeln för att säkerställa stabil rotation.
Dessutom förs indexeringsklon in genom cylindern i spåret på indexeringsväxeln för att möjliggöra exakt rotationspositionering. När önskad position har uppnåtts dras cylindern tillbaka igen för att slutföra processen. På så sätt sker indexbordets rotationspositionering för effektiv bearbetning av arbetsstycket.
Regelbundet serva kamföljare och rullföljare
Kamföljare och rullföljare är relativt lätta att serva, och används därför ofta i olika industriområden.
Observera följande underhållsåtgärder för rullar:
- Regelbunden rengöring av rullytor och löpbanor är viktigt för att avlägsna smuts, damm eller andra föroreningar som kan försämra funktionaliteten.
- Införandet av smörjmedel i smörjhålen på rullagarna bidrar till att minska friktionen och förlänga rullarnas livslängd. Detta är särskilt viktigt för att förhindra oönskat ljud och överdrivet slitage. Följ alltid den individuella informationen från smörjmedelstillverkaren.
- Korrekt inriktning av rullarna är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv rörelse av lasterna. Vid behov ska inriktningen justeras.