Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

För musen över bilden för att förstora
Artikelnummer:
kandidater hittades.
| Part Number | - | T | - | L | - | X | - | Hole Selection |
| FSWN12 FSWNSF16 FSWNWF16 |
- - - |
15 12 15 |
- - - |
75 16 40 |
- |
X10 |
- - |
Z5 M6 |
| d | d1 | h | |
| Z4 | 4.5 | 8 | 5 |
| Z5 | 5.5 | 9.5 | 6 |
| Z6 | 6.6 | 11 | 7 |
| Part Number | T 1mm Increment |
L 1mm Increment |
Hole Selection | Unit Price | ||
| Type | A | M (Tapped) | Z (Counterbored) | |||
| FSWNSF | 12 | 10~15 | A≤L≤60 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
| 15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | ||||
| 16 | ||||||
| 19 | 10~20 | M6 | Z6 | |||
| 25 | ||||||
| Part Number | T 1mm Increment |
L 1mm Increment |
X 1mm Increment |
Hole Selection | Unit Price | ||
| Type | A | M (Tapped) | Z (Counterbored) | ||||
| FSWNWF | 12 | 10~15 | 35~100 | 10~30 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
| 15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | |||||
| 16 | |||||||
| 19 | 10~20 | M6 | Z6 | ||||
| 25 | |||||||

| Artikelnummer |
|---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
|---|
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |