Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
100%
  • Surface Treatment
  • O.D. D (Ø)
  • Height H (mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 9 arbetsdagar

Stopper Blocks with Urethane / Cylinder Type (SBEB-10-40)

Artikelnummer:

SBEB-10-40
Rensa
Antal:

Skiss och specifikationstabell


[ ! ] Urethane is baked.
[ ! ] Surface treatment of verge part between core block and urethane may be peeled off about 2 to 3 mm from edge.
TypeUrethane[M] Material[S] Surface treatment
SBEBShore A90
(black)
EN 1.1191 Equiv.Black Oxide
SBEMElectroless Nickel Plating

Specification Table

Part NumberDH
SBEM2035
Part NumberH SelectionM
(Coarse)
W
TypeD
SBEB
SBEM
102025303540688
20 25303540101710
30  303540122715

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
SBEB-10-40

Surface Treatment

O.D. D

(Ø)

Height H

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
Black Oxide
10
40
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
20.27 €
(
24.12 €
)
9 arbetsdagar

Detaljerad information

    Artikelnumret har bekräftats