Clamping Screw _SCS-R (Part Numbers - CAD Download)

Clamping Screw _SCS-R
  • Promotional pricing ends 31/12/2024
  • Volume Discount
[Features]
· SCS-R main body: steel, ball: steel SCSS-R main body: stainless steel, ball: stainless steel
· Complete ball point contact ensures workpiece firmly fixed.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
SCS-M3X5-R
SCS-M3X10-R
SCS-M4X6-R
SCS-M4X10-R
SCS-M4X16-R
SCS-M5X8-R
SCS-M5X12-R
SCS-M5X20-R
SCS-M6X10-R
SCS-M6X16-R
SCS-M6X20-R
SCS-M6X25-R
SCS-M8X10-R
SCS-M8X12-R
SCS-M8X20-R
SCS-M8X25-R
SCS-M8X30-R
SCS-M10X12-R
SCS-M10X16-R
SCS-M10X20-R
SCS-M10X25-R
SCS-M10X35-R
SCS-M12X30-R
SCS-M12X40-R
SCS-M16X35-R
SCSS-M3X5-R
SCSS-M3X10-R
SCSS-M4X6-R
SCSS-M4X10-R
SCSS-M4X16-R
SCSS-M5X8-R
SCSS-M5X12-R
SCSS-M5X20-R
SCSS-M6X10-R
SCSS-M6X16-R
SCSS-M6X20-R
SCSS-M6X25-R
SCSS-M8X10-R
SCSS-M8X12-R
SCSS-M8X20-R
SCSS-M8X30-R
SCSS-M10X12-R
SCSS-M10X20-R
SCSS-M10X25-R
SCSS-M12X30-R
SCSS-M12X40-R
SCSS-M16X20-R
SCSS-M16X25-R
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Thread Dia. Material (Thread) Material (Tip) Main Body Length

6.41 €

1 Available 6 Days 3EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.5.2

4.12 €

1 Available 6 Days 3EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10.2

2.70 €

1 Available Same day

Stock

4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.6.5

4.32 €

1 Available 6 Days 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10.5

3.93 €

1 Available 6 Days 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16.5

3.58 €

1 Available 6 Days 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.8.6

2.70 €

1.89 €

1 Available Same day

Stock

5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.12.6

3.17 €

1 Available 6 Days 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20.6

1.91 €

1.43 €

1 Same day

Stock

6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10.8

4.98 €

1 Available 6 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16.8

5.00 €

1 Available 14 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20.8

4.02 €

1 Available 8 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25.8

3.31 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.11.2

3.28 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.13.2

3.58 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.21.2

4.64 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.26.2

2.89 €

1.27 €

1 Available Same day

Stock

8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.31.2

5.10 €

1 Available 6 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.13.7

3.41 €

1 Available 6 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.17.7

3.41 €

1 Available 6 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.21.7

3.41 €

1 Available 6 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.26.7

4.06 €

1 Available 8 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.36.7

4.14 €

1 Available 6 Days 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.32

4.34 €

1 Available 6 Days 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.42

5.82 €

1 Available 6 Days 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.38.3

6.19 €

1 Available 6 Days 3Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)5.2

6.19 €

1 Available 8 Days 3Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)10.2

5.31 €

1 Available 8 Days 4Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)6.5

5.71 €

1 Available 6 Days 4Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)10.5

5.71 €

1 Available 6 Days 4Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)16.5

6.29 €

1 Available 14 Days 5Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)8.6

6.29 €

1 Available 6 Days 5Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)12.6

6.29 €

1 Available 6 Days 5Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)20.6

5.82 €

1 Available 6 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)10.8

4.14 €

1 Available 6 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)16.8

3.89 €

1 Available Same day

Stock

6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)20.8

4.15 €

1 Available 6 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)25.8

6.18 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)11.2

4.82 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)13.2

4.86 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)21.2

4.87 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)31.2

6.36 €

1 Available 6 Days 10Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)13.7

6.41 €

1 Available 6 Days 10Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)21.7

6.41 €

1 Available 6 Days 10Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)26.7

8.40 €

1 Available 6 Days 12Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)32

8.47 €

1 Available 6 Days 12Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)42

14.48 €

7.10 €

1 Available Same day

Stock

16Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)23.3

18.24 €

1 Available 6 Days 16Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)28.3

Loading...

  1. 1

Basic information

Tip Shape Spherical Surface Screw Type Complete thread type

Tech Support