Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 10 arbetsdagar

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-3812) Diameter ø38.1 × Width 100 - 1000

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-3812) Diameter ø38.1 × Width 100 - 1000

Artikelnummer:

RZ-3812-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]P
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
RZ-3812-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]P
Minsta beställningsantal
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
-
( - )
10 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø38. 1. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.