Filtreringsvillkor
  • For pipe OD(mm)
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 7 arbetsdagar

    Equal Cross Piece

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    For pipe OD

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    6 x 4
    10 stycken
    8 x 6
    10 stycken
    10 x 8
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    6.60 €
    ( 7.85 € )
    7 arbetsdagar
    7.48 €
    ( 8.90 € )
    7 arbetsdagar
    9.28 €
    ( 11.04 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Compression, bushing and olive fittings:

    •Effective and reliable plastic tube connections.
    •Gasket-less sealing system holds the tube firmly in the fitting.
    •Nickel-plated brass fittings for good corrosion resistance.
    •Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.