Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
5.93 € ( 7.06 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
10.40 € ( 12.38 € ) | 6 arbetsdagar |
4.96 € ( 5.90 € ) | 5 arbetsdagar |
3.97 €1.91 € ( 2.27 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.93 €1.89 € ( 2.25 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.03 €3.37 € ( 4.01 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.94 €2.14 € ( 2.55 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.95 € ( 5.89 € ) | 6 arbetsdagar |
10.15 €4.87 € ( 5.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.65 €2.71 € ( 3.22 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.97 €1.91 € ( 2.27 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.95 €3.82 € ( 4.55 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. A plug.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.