Filtreringsvillkor
  • Length(m)
  • Nominal cross section conductor(mm2)
  • Outer diameter approx.(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar
    • Inom 25 arbetsdagar
    • Inom 60 arbetsdagar
    • Inom 98 arbetsdagar

UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y

Artikelnummer:

Ej färdigt: 15 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Relaterat

    Length

    (m)

    Nominal cross section conductor

    (mm2)

    Number of cores

    (Core)

    Outer diameter approx.

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    100
    0,34
    3
    4,6
    10
    1 stycken
    1000
    0,34
    3
    4,6
    10
    1 stycken
    2500
    0,34
    3
    4,6
    10
    1 stycken
    500
    0,34
    3
    4,6
    10
    1 stycken
    100
    0,34
    4
    4,7
    10
    1 stycken
    1000
    0,34
    4
    4,7
    10
    1 stycken
    2500
    0,34
    4
    4,7
    10
    1 stycken
    500
    0,34
    4
    4,7
    10
    1 stycken
    100
    0,25
    5
    4,7
    10
    1 stycken
    1000
    0,25
    5
    4,7
    10
    1 stycken
    500
    0,25
    5
    4,7
    10
    1 stycken
    100
    0,25
    8
    5,9
    10
    1 stycken
    1000
    0,25
    8
    5,9
    10
    1 stycken
    2500
    0,25
    8
    5,9
    10
    1 stycken
    500
    0,25
    8
    5,9
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    129.34 €
    ( 153.91 € )
    25 arbetsdagar
    1,293.56 €
    ( 1,539.34 € )
    25 arbetsdagar
    3,233.91 €
    ( 3,848.35 € )
    5 arbetsdagar
    646.77 €
    ( 769.66 € )
    25 arbetsdagar
    154.01 €
    ( 183.27 € )
    10 arbetsdagar
    1,540.17 €
    ( 1,832.80 € )
    10 arbetsdagar
    3,850.41 €
    ( 4,581.99 € )
    5 arbetsdagar
    770.09 €
    ( 916.41 € )
    5 arbetsdagar
    164.46 €
    ( 195.71 € )
    98 arbetsdagar
    1,644.74 €
    ( 1,957.24 € )
    98 arbetsdagar
    822.37 €
    ( 978.62 € )
    98 arbetsdagar
    249.28 €
    ( 296.64 € )
    60 arbetsdagar
    2,492.78 €
    ( 2,966.41 € )
    8 arbetsdagar
    6,231.95 €
    ( 7,416.02 € )
    5 arbetsdagar
    1,246.38 €
    ( 1,483.19 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Benefits
    · UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
    · Durable, resistant product thanks to the outer sheath PU material that is resistant to abrasions, notches and cuts
    · Highly flexible cable design for maximum mechanical stress
    · FD-optimised variant with particularly small cable outer diameter thanks to thinner outer sheath
    · The “FD-screened” variant offers ideal protection against electromagnetic interference thanks to the copper braided screening with a high degree of coverage (F/UTP)
    · Compact dimensions enable easy integration into the machine concept

    Application
    · Cable design allows highly flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain
    · The PUR outer sheath withstands high mechanical loads
    · The PU outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals
    · Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments
    · Suitable for outdoor use, subject to the temperature range