Filtreringsvillkor

Connectors M8x1, bush with screw lock, unshielded, Form B, angled bush (80150)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Length

    (m)

    D1

    (mm)

    Component material

    Version 2

    P=cable length

    (mm)

    No. of conductors x conductor cross-section

    Operating voltage

    (V)

    Rated surge voltage

    (V)

    Rated current (40 °C)

    (A)

    Conductive resistance (20 °C)

    (Ω/Km)

    Temperature range cable fixed

    Halogen-free

    Test voltage

    (V)

    Cable bend radius fixed

    Temperature range cable moving

    Number of bend cycles max.

    Weight (ERP)

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    0.025
    4.1
    Polyurethane
    3-pin
    2000
    3 x 0.25 mm²
    50 AC / 60 DC
    1500
    4
    79
    -40 °C - +80 °C
    Yes
    2500 AC
    ≥ 5 x D1
    -25 °C - +80 °C
    10000000 (25 °C)
    0.0600
    1 stycken
    0.025
    4.1
    Polyurethane
    3-pin
    5000
    3 x 0.25 mm²
    50 AC / 60 DC
    1500
    4
    79
    -40 °C - +80 °C
    Yes
    2500 AC
    ≥ 5 x D1
    -25 °C - +80 °C
    10000000 (25 °C)
    0.1300
    1 stycken
    0.025
    4.8
    PVC
    -
    3000
    4 x 0.25 mm²
    50 AC / 60 DC
    1500
    4
    79
    -30 °C - +80 °C
    No
    2000 AC
    ≥ 5 x D1
    -5 °C - +80 °C
    2000000 (25 °C)
    0.0760
    1 stycken
    0.025
    4.8
    PVC
    -
    5000
    4 x 0.25 mm²
    50 AC / 60 DC
    1500
    4
    79
    -30 °C - +80 °C
    No
    2000 AC
    ≥ 5 x D1
    -5 °C - +80 °C
    2000000 (25 °C)
    0.1820
    1 stycken
    0.024
    5.5
    Polyurethane
    8-pin
    3000
    8 x 0.14 mm²
    30 AC / 30 DC
    800
    1.5
    78
    -30 °C - +80 °C
    No
    3000 AC
    ≥ 6 x D1
    -15 °C - +80 °C
    2000000 (25 °C)
    0.1139
    1 stycken
    0.024
    5.5
    Polyurethane
    8-pin
    5000
    8 x 0.14 mm²
    30 AC / 30 DC
    800
    1.5
    78
    -30 °C - +80 °C
    No
    3000 AC
    ≥ 6 x D1
    -15 °C - +80 °C
    2000000 (25 °C)
    0.1790
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    13.10 €
    ( 15.59 € )
    4 arbetsdagar
    19.35 €
    ( 23.03 € )
    4 arbetsdagar
    12.75 €
    ( 15.17 € )
    4 arbetsdagar
    14.71 €
    ( 17.50 € )
    4 arbetsdagar
    43.11 €
    ( 51.30 € )
    4 arbetsdagar
    54.74 €
    ( 65.14 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Rated up to IP 67

    · High temperature range

    · With screw lock

    · A coded