Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

| Antal | 4 - 11 | 12 | 13 - 699 | 700+ |
|---|---|---|---|---|
| Pris per enhet (exklusive MOMS) (Enhetspris inklusive MOMS) | 6.19 € ( 7.37 € ) | 6.19 € ( 7.37 € ) | 6.19 € ( 7.37 € ) | 4.59 € ( 5.46 € ) |
| Leveransdagar | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... |
[Features]
· Can be widely used for grips on tools, rackets, bicycle handles, etc.
· Thickness (Thin type 0.5 mm, Shock absorbing type 2.5 mm).
· Excellent sweat absorption prevents slipping.
· Special resin processing maintains the same fit as when newly applied and provides excellent durability.