Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Overall Length (mm) | DIN standard | Product size (width) (mm) | Spanner size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Available | 3 Days | 105 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 15.5 | 6 | |
10.61 € | 1 | Available | 3 Days | 110 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 17 | 7 | |
10.05 € | 1 | Available | 3 Days | 115 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 18 | 8 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 120 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 21 | 9 | |
10.61 € | 1 | Available | 3 Days | 125 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 23 | 10 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 135 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 26 | 11 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 140 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 28 | 12 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 160 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 30 | 13 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 165 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 32 | 14 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 170 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 35 | 15 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 180 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 37 | 16 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 190 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 38 | 17 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 200 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 40 | 18 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 230 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 42 | 19 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 230 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 45 | 20 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 260 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 47 | 21 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 260 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 49 | 22 | |
27.97 € | 1 | Available | 3 Days | 280 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 53 | 23 | |
24.60 € | 1 | Available | 3 Days | 280 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 53 | 24 | |
29.05 € | 1 | Available | 3 Days | 300 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 60 | 27 | |
35.52 € | 1 | Available | 3 Days | 330 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 66 | 30 | |
37.67 € | 1 | Available | 3 Days | 360 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 70 | 32 | |
65.25 € | 1 | Available | 3 Days | 460 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 80 | 36 | |
10.05 € | 1 | Available | 3 Days | 100 | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 14.8 | 5.5 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 125 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 14 | 6 | |
10.05 € | 1 | Available | 3 Days | 135 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 16 | 7 | |
9.00 € | 1 | Available | 7 Days | 145 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 17.5 | 8 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 155 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 19 | 9 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 165 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 21 | 10 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 180 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 23.5 | 11 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 180 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 25.5 | 12 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 195 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 27.5 | 13 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | 210 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 29.5 | 14 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 215 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 31 | 15 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 230 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 33 | 16 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 240 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 35 | 17 | |
20.32 € | 1 | Available | 3 Days | 255 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 37 | 18 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 265 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 39.5 | 19 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 280 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 41.5 | 20 | |
23.55 € | 1 | Available | 3 Days | 280 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 43 | 21 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 300 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 45 | 22 | |
26.91 € | 1 | Available | 3 Days | 330 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 50 | 24 | |
27.97 € | 1 | Available | 3 Days | 385 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 56 | 27 | |
37.67 € | 1 | Available | 3 Days | 415 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 63 | 30 | |
38.75 € | 1 | Available | 3 Days | 430 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 67 | 32 | |
65.25 € | 1 | Available | 3 Days | 480 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 74 | 36 | |
78.64 € | 1 | Available | 12 Days | 560 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 84 | 41 |
Loading...
Material | Chrome steel alloy | Material properties | chrome plated | Product type | Crowfoot wrench |
---|