Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Overall Length (mm) | DIN standard | Drive (screwdriver) | Spanner size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 28 | - | 1/4" (6.3 mm) | 3 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 28 | - | 1/4" (6.3 mm) | 4 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 28 | - | 1/4" (6.3 mm) | 5 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 28 | - | 1/4" (6.3 mm) | 6 | |
11.68 € | 1 | Available | 3 Days | 28 | - | 1/4" (6.3 mm) | 8 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 3 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 4 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 5 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 6 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 7 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 8 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 52 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | 10 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 4 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 5 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 6 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 7 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 8 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 10 | |
18.09 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 12 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 14 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 17 | |
26.91 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 19 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 80 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 8 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 5 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 6 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | 7 | |
45.67 € | 1 | Available | 19 Days | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 14 | |
47.84 € | 1 | Available | 3 Days | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 17 | |
46.76 € | 1 | Available | 3 Days | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 19 | |
51.12 € | 1 | Available | 3 Days | 80 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | 22 |
Loading...
Downforce | Allen | Material | Chrome steel alloy | Material properties | chrome plated |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Bit |