MISUMI KOMPONENTER FÖR INDUSTRIELLA 3D-SKRIVARE

Precis, flerdimensionell delkonfiguration tack vare total designflexibilitet med MISUMI

Registrera & konfigurera nu

Komponenter för industriella 3D-skrivare

MISUMI erbjuder ett omfattande utbud av komponenter för industriella 3D-skrivare. Onlinebutiken erbjuder möjligheten att konfigurera ett stort antal komponenter exakt enligt konstruktionsspecifikationerna.

Interaktiv maskindemo

Upptäck MISUMI-komponenter i 3D-skrivaren ”C1” från CR-3D på egen hand.

0%

Vänta en stund

3D-programmet läses in

 

En 3D-skrivare (FFF) för höga krav: C1 från CR-3D imponerar med sin kompakta design och maximala utskriftshastighet. CoreXY MotionSystem säkerställer dessutom en hög nivå med precision tack vare den låga rörelsemassan och den låga vibrationen hos rörelserna för det dubbla skrivhuvudet. Med profilsystemet från Bowden fick skrivhuvudet en ännu lägre vikt.

Särskilt imponerande är användargränssnittet med 7-tumsskärmen och dess intuitiva funktion, enkla inställning och den detaljerade statusinformationen till användaren. C1 är utrustad med en filamentsensor och automatisk mätning av bädd före utskrift, något som ger processen hög säkerhet och tillförlitlighet. Det blir inte enklare än så här.

Inkluderade MISUMI-komponenter

Linjära styrskenor i miniatyr
  • Skenlängden kan väljas fritt
  • Valbart antal styrvagnar
  • Valbar smörjning
Konfigurera
Kulskruv
  • Skruvdiameter 6–32 mm och gänga 1–32 mm
  • 4 noggrannhetsgrader, C10–C3 (med förbelastning)
  • Särskilda enheter för stöd och fast sida
Konfigurera
Linjära axlar
  • Slutformer kan väljas
  • Ytbehandling går att få
  • Diameter 3–100 mm
Konfigurera
Kuggremmar och remskivor
  • Valbar rembredd
  • Antal tänder kan väljas
  • Valbar remversion
  • Valbart material för töjbar rem
Konfigurera
Kullager
  • Innerdiameter och ytterdiameter kan väljas fritt
  • Olika precisionsklasser finns att tillgå
  • Fler än 19 tillverkare i sortimentet
Konfigurera
Kabelhållare/energikedjor
  • 3 olika typer finns att tillgå
  • Bredder 5–250 mm
  • Arbetshastighet 1–10 m/s
Konfigurera
Räfflade muttrar
  • Nominellt mått finns att tillgå M3–M24
  • Ytbehandling går att få
  • Valbart material
Konfigurera
Gummistötdämpare
  • Valbar hårdhet
  • Fritt valbara dimensioner
  • Med eller utan genomgående hål
Konfigurera
Profiler i aluminium
  • 5 olika profilserier med fler än 50 storlekar
  • Konfigurerbar längd 50–4 000 mm
  • Olika aluminiumlegeringar som redan ytbehandlats
Konfigurera

CR-3D: Ingenjörsbyrån som åtnjuter globala företags förtroende

Stort utbud baserat på ett modulsystem: Med detta unika koncept har CR-3D utvecklats till en av de mest eftertraktade tyska leverantörerna av industriella 3D-skrivare. För att kunna tillhandahålla den här tjänsten kräver fullserviceleverantören ett stort antalsnabbt tillgängliga komponenter.

Ingenjörsbyrån Christian Reil är hemmastadd inom mekatronik, specialmaskinkonstruktion och automationsteknik. Christian Reils särskilda ”uppdrag” är dock additiv tillverkning. Ingenjören har ägnat sig åt 3D-utskriftsprojekt sedan sin tid på universitetet. Han bana började inom fordonsindustrin och han startade sitt eget företag 2017. Idag är hans företag CR-3D en av de få tyska tillverkarna av industriella 3D-skrivare. Globala företag som exempelvis Siemens och Infineon förlitar sig på hans system.

 

”Jag vill bidra till att 3D-utskrifter blir en av de teknologier som definierar branschen.

Additiv tillverkning bör användas i alla företag.”

Christian Reil, vd för CR-3D.

Christian Reil
Montering vid CR-3D.

De högpresterande 3D-utskriftssystemen har sin grund i ett sofistikerat modulsystem. Reil designar en mängd olika 3D-skrivare med fyra standardiserade höljen. Fördelarna: Det finns ett enormt utbud av skrivhuvuden som kan dockas på alla 3D-skrivare via ett system med snabbväxling. Till exempel kan användare använda samma enhet till filament och flytande utskrift. På så sätt kan 3D-skrivaren vara ett additivt maskinverktyg. Tack vare det stora urvalet med varianter används Reils system i alla relevanta branscher – oavsett om det är inom tandvårdsbranschen, flygindustrin, medicinteknik eller fordonsindustrin.

Mångfald är också en viktig del i ingenjörsbyråns tjänster. Christian Reil har med hela värdekedjan för additiv tillverkning, från 3D-skanning, omvänd teknik och design till produktion av jobbeställning och kvalitetssäkring. Ingenjören utvecklar till och med vissa material själv, exempelvis ledande filament och värmetålig plats som han bearbetar i sina egna system.

Specialkomponenter för unika 3D-skrivare

Ett stort urval av 3D-utskriftssystem på den här nivån kräver en pålitlig partner för maskinkomponenter som också kan leverera så många komponenter som behövs. Speciellt eftersom CR-3D också implementerar speciella kundkrav med dess särskilda inre maskinkonstruktion. Till exempel behöver mycket stora 3D-skrivare ibland extremt långa profilskenor. Sådana komponenter är svåra att hitta. Christian Reil fann det stöd han letat efter hos MISUMI. Förutom den omfattande portföljen med specialkomponenter, som sträcker sig långt utöver enkel linjär teknik, är ingenjören särskilt imponerad av den enkla onlinekonfigurationen av komponenterna. Det eliminerar den traditionella upphandlingsprocessen, inklusive att ta fram ritningar och samordna med leverantören, något som sparar mycket tid.

 

Vårt modulsystem för 3D-skrivare och MISUMI:s modulsystem med maskinkomponenter passar varandra som handen i handsken.

Christian Reil, vd för CR-3D.

Bredformatsskrivare I65X-MI
MISUMI-komponenter i 3D-skrivaren ”C1” från CR-3D.

Ytterligare tillväxt tack vare serieproduktion

CR-3D började som en enmansföreställning och har utvecklats till en eftertraktad och stadigt växande leverantör av industriella 3D-utskriftssystem. MISUMI-komponenter används i alla deras 3D-skrivare. Det här kommer sannolikt att utökas i framtiden, eftersom Christian Reil planerar att i ökande takt byta till serieproduktion med automatiserade skrivarfarmer. Det innebär att i synnerhet små komponenter i kan köras automatiskt över natten i flera utskriftsjobb, vilket gör att systemet kapacitet utnyttjas ännu bättre. Processäkerhet är en av de viktigaste faktorerna och för CR-3D en självklarhet.

Konfigurera din del så den passar dina behov

I MISUMI-onlinebutiken erbjuder produktdetaljsidorna möjligheten att konfigurera komponenter exakt enligt konstruktionsbeskrivningarna i steg om 0,01 mm. Designers kan specificera många parametrar, såsom material, ytbehandling eller dimension och många fler. När komponenten har konfigurerats och det globalt igenkännbara artikelnumret genereras kan CAD-data laddas ned och information om pris såväl som ledtid visas.

Fler än 332 000 användare i Europa beställer MISUMI-produkter

Davide Ardizzoia

Co-owner of 3ntr
„Procuring components from MISUMI means getting highest premium quality just-in-time.” › Mer information
Kopiera länk:

Luigi Maldera

Managing Director of MBL Solutions
„MISUMI has helped us save an enormous amount of time in various areas.” › Mer information
Kopiera länk:

Andrea Radaelli

President of Sharebot
„MISUMI products are suitable for innumerable applications and can be produced according to customers’ needs.” › Mer information
Kopiera länk:

Utnyttja din konkurrensfördel med MISUMI: Spara kostnader och tid!

  1. Registrera dig som en
    Företagsanvändare
  2. Välj produkt och
    definiera parametrar
  3. Hämta CAD-data, spara
    komponenten på ”min sida”
  4. Dela filer med köparen
    för att slutföra din beställning

Gå med i en stor grupp av långvariga kunder som använder konfigurationen hos MISUMI till att skräddarsy och ta fram kvalitetsprodukter med hög precision och i tid!

Skapa din egen produkt nu