MISUMI-KOMPONENTER FÖR FORDONSINDUSTRIN

Precis, flerdimensionell delkonfiguration tack vare total designflexibilitet med MISUMI

Registrera och konfigurera nu

Produkter och komponenter för fordonsindustrin

Elbilstillverkning med MISUMI

Våra komponenter används i många tillämpningar inom elbilssektorn. Vi erbjuder åtskilliga precisionskomponenter för tillverkning och provning av elbilar: Till exempel kan våra positioneringsenheter användas för laserprofilmätning med hjälp av LiDar-mätteknik. Våra motordrivna manöverdon av bordstyp används ofta för att kontrollera förarassistanssystem. 

Ett annat område inom vilket våra kunder uppskattar vårt breda sortiment av produkter är spollindning. För detta ändamål erbjuder vi mikrofotosensorer, robotar med en spindel, lagerhus, axelkopplingar, linjära kullager, pneumatiska gripdon och axelhållare. 

Tillverkning av rena karosser med MISUMI

Vi har även en idealisk position inom fältet för tillverkning av karosser. Våra komponenter används främst i biltillverkningsanläggningar och jiggkonstruktionen för karosskonstruktionen. De är komponenter i hopfognings-/svetsutrustning, grip- och transportenheter samt mät- och provutrusning. 

Genom detta är vi väl förtrogna med våra kunders krav och erbjuder varierande ytbeläggningar eller diverse olika komponenter som är standardiserade enligt NAAMs. Dessutom uppfyller våra monteringsstift och positioneringsstift kraven från de stora tyska biltillverkarna (Daimler AG, BMW AG och Volkswagen AG). 

Framdrivningstillverkning med MISUMI

Våra kunder inom sektorn framdrivningstillverkning uppskattar verkligen vårt breda produktsortiment. Till exempel använder de våra produkter inom automationsteknik för framdrivningstillverkning. De produkterna inkluderar komponenter från arbetsstyckeklämmor till positioneringsenheter och närhetssensorer. 

Tack vare vårt område med skräddarsydda produkter finns det inget som begränsar våra kunders krav. Komponenter kan tillverkas enligt individuella krav och kan när som helst beställas med samma kvalitet. 

NAAMS Locating Pins

Utforska utökningen i vårt sortiment NAAMS-styrstift som är speciellt konstruerade för fordonstillverkning. Med fler än 1 200 konfigurationsalternativ, förstärkta med DLC- och WSR-ytbehandlingar och även med det nya materialalternativet EN 1.1143, erbjuder vår portfölj en anpassningsförmåga och prestanda i särklass.

Oavsett om du behöver standardkomponenter eller en skräddarsydd lösning kan du finna den perfekta lösningen för dina behov i vår onlinebutik. Dessutom, om du skulle sakna ett speciellt stift eller har några frågor så finns vi här för att hjälpa till!

Fler än 332 000 användare i Europa beställer MISUMI-produkter

Davide Ardizzoia

Delägare i 3ntr
„Att köpa komponenter från MISUMI innebär att få högsta kvalitet i rättan tid.” › Mer information
Kopiera länk:

Luigi Maldera

Vd för MBL Solutions
„MISUMI har hjälpt oss att spara enormt mycket tid inom olika områden.” › Mer information
Kopiera länk:

Andrea Radaelli

Vd för Sharebot
„MISUMI-produkter är lämpliga för otaliga tillämpningar och kan tillverkas efter kundernas behov.” › Mer information
Kopiera länk:

Utnyttja din konkurrensfördel med MISUMI: Spara kostnader och tid!

  1. Registrera dig som
    företagsanvändare
  2. Välj produkt och
    definiera parametrar
  3. Hämta CAD-data, spara
    komponenten på ”min sida”
  4. Dela filer med köparen
    för att slutföra din beställning

Gå med i en stor grupp av långvariga kunder som använder konfigurationen hos MISUMI till att skräddarsy och ta fram kvalitetsprodukter med hög precision och i tid!

Gör din egen produkt nu