LÖSNING FÖR GRIPDON
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Och antalet användningsområden ökar för varje dag. Du kan även konfigurera och beställa från ett urval med fler än 20 miljoner artiklar för att spara tid och pengar när du genomför dina projekt, till exempel det här gripdonet för tillverkning av rena karosser inom biltillverkning.
Hanteringen (grepp, förflyttning och placering) samt processmatningen av komponenter, i det här exemplet B-stolpens bältes- och stolpplatta, utförs av ett gripdon som kan greppa och placera komponenter genom att använda pneumatiska åtdragningsanordningar. Tillsammans med positioneringsstift och konturblock/NC-block (NAAMS) blir exakt och tillförlitlig positionering säkerställd. En positionering med mindre precision kan också utföras med vakuumsugkoppar. Sensorerna känner av om det sitter en komponent i gripdonet och huruvida den är i rätt läge.
C-CON-gruppen har blickat framåt innovativt, modigt och globalt sedan 1991. Vi arbetar med och för bil-, flyg- och flygindustrin, för deras systempartners och kunder från den allmänna maskintekniksektorn. Här banar vi väg när vi tänker framåt och utanför ramarna. Vi kan genomföra projekt i liten skala eller i sin helhet och vi agerar alltid humant, lojalt och professionellt.