LÖSNING FÖR MELLANLAGRINGSLÅDA
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Och antalet användningsområden ökar för varje dag. Du kan även konfigurera och beställa från ett urval med fler än 20 miljoner artiklar för att spara tid och pengar när du genomför dina projekt, till exempel den här mellanlagringslådan för tillverkning av rena karosser inom biltillverkning.
Komponenterna, i det här fallet en B-stolpplatta, placeras i de avsedda komponentfixturerna när mellanlagringslådan är öppen. Styrvinklar (NAAMS) och konturblock/NC-block (NAAMS) säkerställer att komponenterna blir exakt positionerade och fixerade på plats. Den tillförlitliga och problemfria mottagningsmetoden skyddar komponenterna mot deformation och skador. Sensorerna känner av laddningsstatusen och den korrekta placeringen av komponenterna. När lådan stängs manuellt så används dämpare för att förhindra att komponenterna rör på sig. En pneumatisk åtdragningsanordning låser lådan i stängt läge under borttagningsprocessen fram till att sensorsystemet signalerar att stationen är tom. Först då blir den pneumatiska åtdragningsanordningen upplåst så att lådan kan öppnas igen för att starta om processen från början.
C-CON-gruppen har blickat framåt innovativt, modigt och globalt sedan 1991. Vi arbetar med och för bil-, flyg- och flygindustrin, för deras systempartners och kunder från den allmänna maskintekniksektorn. Här banar vi väg när vi tänker framåt och utanför ramarna. Vi kan genomföra projekt i liten skala eller i sin helhet och vi agerar alltid humant, lojalt och professionellt.