NAAMS-styrstift
Ett stift, tre lösningar
Ta en närmare titt på vår nya översikt över NAAMS-styrstift i vår onlinebutik.
Tillgängligt material: EN 1.3343 (NY), EN 1.2379 (NY) and EN 1.6523.
Tillgängliga ytor: GRUNDLÄGGANDE WSR- och DLC-behandling för alla produkter.
Motsvarar måtten eller specifikationerna inte dina krav?
Vi är här för att hjälpa till – låt oss bara veta hur!
MISUMI specialiserar sig på NAAMS-komponenter. Utforska vårt NAAMS-sortiment inom kategorierna automation och pressgjutning.
Gå till våra vanliga frågor för snabba svar:
NAAMS-styrstift är mekaniska komponenter som inom fordonsindustrin och då särskilt i tillverknings- och monteringsprocesser används till att säkerställa exakt positionering av arbetsstycken eller verktyg. NAAMS är en allmänt vedertagen standard inom bilindustrin, i synnerhet bland nordamerikanska tillverkare som General Motors, Ford och Chrysler. Dessa standarder syftar till att säkerställa att det i hela branschen finns kompatibilitet och interoperabilitet för tillverkningskomponenter.
Huvudsakliga funktioner hos NAAMS-styrstift:
| Syfte: |
| Styrstift används för att rikta in delar eller verktyg under tillverkningsprocessen. På så sätt bidrar de till att minimera positionsfel genom att säkerställa att komponenterna justeras korrekt och repeterbart. |
| Material: |
| Dessa stift är vanligtvis gjorda av högvärdigt stål eller rostfritt seghärdningsstål som tål tillverkningsmiljöernas krävande förhållanden. |
| Noggrannhet: |
| NAAMS-styrstift tillverkas med exakta toleranser och det möjliggör konsekvent och repeterbar positionering. NAAMS-standarder definierar dessa toleranser i syfte att säkerställa enhetlig kvalitet och utbytbarhet. |
| Designtyper: |
| Styrstift finns i olika designer som är skräddarsydda för specifika applikationer. De vanliga typerna inkluderar: |
| Koniska stift: |
| Stift med en konisk form som är idealiskt för exakt insättning och inställning av komponenter. |
| Cylindriska stift: |
| Stift med en cylindrisk form som tillhandahåller säker positionering. |
| Axelstift: |
| Stift med en axel som säkerställer att positioneringen blir enligt definitionen, i termer av djup. |
| Tillämpningar: |
| Inom fordonstillverkning används styrstift ofta i fixturer, svetssystem, stansverktyg eller robotutrustning. |
| De är ofta en del av komplexa fastspänningssystem eller fixturer som håller komponenter säkert på plats under montering eller tillverkning. |
| NAAMS-standard: |
| NAAMS-standarden specificerar inte endast styrstiftens exakta dimensioner utan även deras material, ytbehandling och hårdhetskrav. På så sätt säkerställs enhetlighet mellan tillverkarna. |
| Fördelar: |
| Utbytbarhet: |
| Det är enkelt att byta standardiserade styrstift mellan olika maskiner eller verktyg. |
| Kortare konfigurationstider: |
| Användningen av standardiserade stift minimerar tidsåtgången för konfiguration och justering av verktyg. |
| Hög precision: |
| Stiftens precisa toleranserna och robusta konstruktion bidrar till förbättrad tillverkningskvalitet. |
|
Sammanfattning: NAAMS-styrstift är oumbärliga komponenter inom fordonstillverkning. Den standardisering och precision de ger spelar har en stor betydelse för att kunna öka produktionseffektiviteten och säkerställa högkvalitativa resultat. |
En ytbeläggning med DLC (diamantliknande kolbeläggning) produceras med en metod för kemisk (CVD) eller fysisk (PVD) ångavsättning. Detta sker till största delen i ett vakuum. Där blir dessa deponerade som tunna lager, där lagrets tjocklek är några få mikrometer. DLC-beläggningar kan i allmänhet tillämpas på en mängd olika material. Förutsättningen här är att dessa material måste vara kompatibla med det vakuum som krävs för att framställa DLC. Dessutom måste alla komponenter som ska beläggas vara elektriskt ledande. Egenskaperna efter beläggning talar för sig själva:
| - God vidhäftning |
| - Ythårdhet: ~ 3 000 HV |
| - Ytfärg: Regnbåge |
| - Skikttjocklek: ~ 0,2–1,0 µm |
| - Friktion (stål): 0,15–2 |
| - Slitstyrka |
|
- Kemisk resistens och biokompatibilitet |
WSR-styrstift (Weld Spatter Resistant, beständigt mot svetssprut) är stålstift med optimerad yta och en beläggning med aluminiumkromnitrid (AlCrN) De är extremt beständiga mot svetssprut och slitstarka med en perfekt lämplighet för krav på motståndssvetsning på stålplåtar som används till rena karosser
| - Extremt beständiga mot svetssprut och slitstarka |
| - Tillhandahåller minst samma prestanda som ett keramisk stift |
| - Massivt stålstift = ingen hylsa som kan gå sönder |
| - Finns inom samma prissegment som ett keramiskt stift |
| - MISUMI-specialservice: Levereras jämförelsevis snabbt eftersom vi erbjuder positionsstiftet och beläggningen från en enda källa |
| - Finns i många vanliga OEM-standarder |