LÖSNING FÖR ARBETSSTYCKESBÄRARE
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Arbetsstyckesbäraren är kompatibel med Bosch Rexroth TS1. Den här särskilda arbetsstyckesbäraren används för att manuellt jigga ett hölje med tejpad fläns och den berörda axeln. Höljet är placerat på 4 höjdjusterande stift med hjälp av definierade ytor på höljets fläns. Höljets läge styrs av styrpinnar. Manuell laddning stöds av styrskenor. Styrstiftet används för att rikta in höljets tejpade fläns. Det övre styrstiftets läge kan justeras med hjälp av en indexpinne så att höljen med två olika typer av tejpad fläns kan hållas på plats. Det inställda läget kan identifieras med hjälp av färgade plastbrickor. För att undvika oavsiktliga lyft finns det en kulhållarskruv monterad i sidled nära det övre styrstiftet. Det finns också ett transportsäte som är tillverkat av V-block, för respektive axel.
I egenskap av nära partner har vårt ingenjörskontor varit en permanent adress bland våra kunder sedan 1988 ...
Produktutveckling i ett enda verktyg: Vi använder Autodesk Inventor, PTC Creo och Siemens NX.88 ...