LÖSNING FÖR INDRAGBART BAND
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Denna bältesmodul kan förlänga och minska avståndet kontinuerligt mellan huvudrullarna. Med den här funktionen går det att göra ett val genom att släppa de transporterade produkterna och den är särskilt lämplig för system med flera val och kontinuerlig produkttransport eller för de fall högfriktionsmattor används. Att kunna välja släppning innebär att externa avdelare inte behöver användas och på så sätt förlängs bandens livslängd eftersom det undviker sidoglidning.
Phizero srl är ett företag som studerar, designar och implementerar lösningar för industriell automation inom sektorerna livsmedel, medicin och förpackning. De studerar regelbundet de problem som orsakas av sofistikerad utrustning (belastningsanalys, dynamisk analys, dimensionell kontroll, finit elementanalys, kartläggning av tillverkningsegenskaper, osv.). De utformar möjliga lösningar genom att välja det bästa alternativet som de kommer fram till genom använda den morfologiska matrisen och utvärdera funktioner som de utvecklar med hjälp av sina egna metoder för slimmad utformning. De implementerar och ger den identifierade lösningen en konkret form där resultatet är en nyckelfärdig installation av skräddarsydda tillverkningssystem som studeras och utformas för att uppfylla specifika kundbehov.