Linjär teknik i rörelse

MISUMI

Vad förknippar du först och främst med linjär teknik? Som tillverkare är de första tillämpningarna att beakta plocka upp och placera, positionera och diagnosticera. Även principen om linjär rörelse förekommer emellertid mycket ofta i vardagen men då exempelvis i rälsfordon, kökslådor och skjutdörrar. Men trots det stora urvalet tillämpningar är de grundläggande egenskaperna hos linjär teknik tydliga: En lågfriktionsstyrning och möjligheten att acceptera tvärbelastningar utan formförändring. När du letar efter ett linjärt system för din tillämpning bör du leta efter följande:

• styvhet
• lastriktningsområde
• dämpning, längsgående
• dämpning, tvärgående

• styvhet
• lastriktningsområde
• dämpning, längsgående
• dämpning, tvärgående

• μ-v-respons
• uppvärmning/effektavgivning
• inkörningsbeteende
• störljud vid körning
• skyddsklass
• underhåll

• livslängd/slitage
• korrosion
• utbytbarhet
• funktionsfelfrekvens

Dessa klassificeringar hjälper dig att välja den bästa lösningen för din tillämpning. Vi presenterar ett representativt urval av MISUMI-komponenter här nedanför:

Axelbaserade styrsystem från MISUMI

Skenstyrning av den här typen har i årtionden visat sig värdefulla. Axelbaserade styrsystem är begränsade av längden på den maximalt tillgängliga axellängden. De begränsas i praktiken genom att axeln böjs till följd av en funktion hos dess sektion som inte har stöd. Den här typen av skenstyrning är endast tillgänglig i versioner med linjära kullager, bussningar och anslutnings- och stödelement såsom axelstöd och block. För att hantera vridmoment runt den längsgående axeln krävs det två delsystem eftersom en enda axelkonfiguration inte ensamt kan klara av det.

Ett särskilt fall är kullagerstyrningar vars tvärgående bana alltid begränsas av lagerburen men den kan å andra sidan hantera roterande rörelser. En fördel med den här typen av skenstyrning är dess utmärkta, friktionsfria drift i förspänt tillstånd.

MISUMI levererar alla de enskilda komponenter som krävs för att tillverka axelbaserade styrsystem. Configure your own solution or let us consult with you in person.

slide 6 to 8 of 5

• Friktionsfri körning
• Möjliggör roterande rörelse
• Individuellt konfigurerbar

• Begränsad tvärgående bana
• Axelnedböjning
• Byggkostnaden
• Krav på två delsystem

• Skär- och slipmaskiner
• Armar och pelare på industrirobotar
• Automatisk montering
• Automatiska transportsystem

Skenbaserade styrsystem från MISUMI

Skenbaserade styrsystem kan begränsa rörelsen till enbart den linjära riktningen och kan till och med hantera vridmoment runt den längsgående axeln. De är helt enkelt sammansatta av en skenprofil och vagn/slid. Själva rälsen kan pressas, strängsprutade plåtprofiler eller kraftfulla frästa och härdade/polerade profiler. Rullstyrningar för profilskena är den vanligaste kombinationen. Styrlängden begränsas av skenan eller skenans placering sida vid sida. Skenorna finns i en mängd olika toleranser och lastgrupper. Eftersom skenan har direktkontakt med lagerfoten över hela sin längd och är fäst med korta avstånd så är det möjligt att bygga styrbanor som kan hantera mycket höga laster med extraordinär precision. Tvärgående rullstyrskenor och kanalstyrskenor har alltid en begränsad tvärgående bana men de är mycket smidiga att köra under förspänning. Enkla skenstyrningar kan vara rullstyrningar, stångstyrningar eller teleskopskenstyrningar och de finns alla att tillgå i många kombinationer och utföranden. De kan dock inte erbjuda lastkapacitet och toleranser för härdade och polerade styrbanor.

MISUMI erbjuder en komplett katalog av skenbaserade styrsystem med utmärkta priser och snabba leveranstider.

slide 5 to 7 of 7

• Precision
• Kan hantera vridmoment runt den längsgående axeln
• Hög lastkapacitet

• Begränsad styrlängd och installation sida vid sida
• Finns vanligtvis endast att tillgå i kombination (vagn + skenprofil)

• Industriella robotstyrsystem
• Varuplacering
• Skaktransportörer
• Bearbetningscentran

MISUMI:s linjära enheter

Linjära enheter begränsar rörelsen till den linjära axeln. De är i allmänhet utrustade med mekaniska drivenheter. Drivenheterna kan vara skruv-, spindel- eller kuggstångsdrivenheter. Linjära enheter som är utformade för motordrivenheter kan grupperas i den konventionella typen med skenstyrningar och de mer kompakta, moderna lösningarna med interna styrningar. Handdrivna enheter finns att tillgå som konventionella enheter som har rullstyrningar med profilskena där kroppen vanligtvis extruderas eller rörelsen drivs för hand.
I förenklad form finns det enheter med axel-, laxstjärts- och glidstyrning.

MISUMI erbjuder ett brett utbud av linjära enheter i ett stort antal olika utföranden för att uppfylla dina speciella tillämpningskrav. Leveranstiden för våra linjära LX-enheter är bara 8 arbetsdagar. Att se är att tro!

slide 5 to 7 of 3

• Mekanisk drivenhet
• Exceptionell styvhet
• Mycket precis
• Kompakt design

• Kostnadsintensiv
• Regelbundet underhåll

• Laserskärningssystem
• Portalrobotar
• Roterande indexeringssystem
• Positionerings- och hanteringssystem