En blick på tekniken för svart krombehandling med låg temperatur
MISUMI-teknik: Ledande genom ytbeläggning
Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Det finns en mängd olika beläggningar som kan användas på ytor: tryckpolering, förkromning, anodisering eller elektroplätering med nickel – utöver dessa befintliga tekniker för ytbehandling erbjuder MISUMI Europa GmbH ytterligare beläggningsmetoder för komponenter från det omfattande produktsortimentet som ger fördelar till ett brett tillämpningsområde.
Fraunhofer Institute för tillverkningsteknik och avancerad materialforskning uppskattar det ekonomiska avbräck som beror på korrosion till uppskattningsvis fyra procent av bruttonationalprodukten per år i alla industriländer. För Tysklands del var det 2015 ungefär 120 miljarder euro.
Differentierade förfaranden vid ytbehandling ger utrymme att optimera komponenter för olika tillämpningar. Utöver barriärfunktionerna vars syfte är att öka korrosionshärdigheten blir det vanligtvis en sidoeffekt med andra fördelar, såsom ökad slitstyrka och elektriska eller optiska funktioner. En översikt över de tekniker som erbjuds av MISUMI kan laddas ner här eller återfinnas i MISUMIWEBINDEX på sidan 279:
Med skikttjocklekar i mikronintervallet ändras inte komponentgeometrierna och materialets behåller alla ursprungliga egenskaper. En legerad svart yta framställs med en elektrokemisk reaktion under 0 °C. En del av detta bildar ett legeringsliknande diffusionsgränsskikt i metallens kantområde. Således är grundmaterialet och lagret fullständigt integrerade med varandra och oupplösligt sammanlänkade. På så sätt kan lagret inte skavas eller flagna av och därför utgör inte mekaniska influenser någon påverkan avseende avflagning. Den nya ytan bildar en enhetlig beläggning och den ger ett betydligt effektivare och stabilare korrosionsskydd, som är baserat på kromkeramik, i jämförelse med konventionella metoder. Du kan se efter i konfigurationsfönstret för att ta reda på om en svart krombeläggning med låg temperatur finns att tillgå för den valda produkten. Välj helt enkelt typen ”svart krom med låg temperatur” under ”ytbehandling”.
Detta förbättrade korrosionsskyddet och minskade abrasiva nötningen ökar avsevärt komponenternas livslängd. Det pålitliga korrosionsskyddet garanteras i normalfallet i över tio år. Det är möjligt med upp till 20 år och ännu längre.
LTBC-belagda komponenter, exempelvis skaft, kännetecknas av ett optimerat förhållande mellan hårdhet och elasticitet. Deras yta är i stor utsträckning beständiga mot sprickor och dubbelbockning. De genomsnittliga toleranserna för komponenterna påverkas inte tekniskt. Användning av komponenter som är belagda med svart krom vid låg temperatur rekommenderas inte bara i tillämpningar med höga krav på korrosionshärdighet, utan den uppfyller även kraven för minimerad reflektion tack vare den svarta färgen på beläggningen.