MISUMI Komponenter inom automation och robotteknik

Se viktiga produkter per applikation

Robotens historia

Robotar är numera en integrerad del av dagens industri. Det är lätt att glömma hur lång tid som har förflutit sedan utvecklingen av robotar tog sin början. Isaac Asimov myntade begreppet för så länge sedan som 1942 i sin novell ”Runaround”. Kort därefter på 1950-talet byggdes de första industrirobotarna.  De första dokumenterade experimenten med maskiner ägde rum i antiken och med det beaktat är tanken på att låta dessa maskiner arbeta självständigt fortfarande i sin linda.

Bli en del även i denna utveckling och använd MISUMI-konfiguration av skräddarsydda produkter med hög precisionskvalitet.

Trend: Svärmrobotik

Insekter som robotförebilder

Den förvärrade kompetensbristen gör det tydligt: Robotar blir oumbärliga i många branscher. I en populär robottrend hämtar forskare inspiration från djurvärlden: Forskare ser en ökande potential inom svärmrobotik.

Med liknande arbetsstruktur som den hos myror och bin är denna typ av grupprobotik baserad på svärmintelligens. Här tilldelas enkla och tydliga instruktioner till varje enskilt system som då utför instruktionerna i samarbete med andra enskilda system. Det är endast genom det här samarbetet mellan många enskilda robotar som det framstår en komplex och effektiv övergripande prestanda.

Det speciella med svärmrobotar är hur de interagerar och kommunicerar med varandra och sin miljö. Det finns inga hierarkiska system som tar över eller kontrollerar robotarnas handlingar och planeringar. Robotarna delar sinsemellan upp och bestämmer enskilt vilken åtgärd som ska utföras härnäst.

Trend: Cobotar och exoskelett

Bioniska infallsvinklar för cobotar och exoskelett – när människa och maskin arbetar tillsammans

För några år sedan var kollaborativa robotar (cobotar) och exoskelett fortfarande en framtidsdröm. Idag är det svårt att föreställa sig en industri som inte stöds med teknik.

I Tyskland fokuserar branschen på nya lösningar för kollaborativa robotar. Ett framgångsrikt samarbete mellan människor och robotar är avhängig av informationsutbyte mellan dessa två aktörer. En bionisk infallsvinkel är exempelvis avsedd att ge cobotar en förmåga att känna med hjälp av mjuk robotik för att underlätta informationsutbytet. Det öppnar upp möjligheten till ett särskilt taktilt sensoröverdrag som ger roboten möjlighet att interagera med människor genom kontakt. Projektet är fortfarande i sin linda. Beroende på hur framgångsrikt det fortlöper kan det bana väg för flertalet ytterligare tillämpningsområden för cobotar.

Med cobotar är och förblir dock rörelseutrymmet i stort sett separat. Exoskelett har suddat ut dessa begränsningar och exoskelettet blir en förlängning eller förstärkning av människokroppen. Här kan det även skönjas ett genombrott vid horisonten. Exoskelettet ger då alltid exakt det stöd som bäraren behöver. Tekniken skulle inte bara kunna användas för tungt arbete utan skulle också bokstavligen hjälpa fysiskt skadade människor att komma på fötter.

Den kontinuerliga utvecklingen av tekniker som dessa banar väg för, ger ännu fler effektiva lösningar för att på ett hållbart sätt förbättra arbetsförhållandena inom industrin och många andra aspekter av vårt samhälle. Förutom innovativa idéer kräver detta också exakta komponenter av hög kvalitet. Med våra komponenter vill vi fortsätta att stödja branschen så att dessa maskiner kan bli verklighet.

Utnyttja din konkurrensfördel med MISUMI: Spara kostnader och tid!

  1. Registrera dig som en
    Företagsanvändare
  2. Välj produkt och
    definiera parametrar
  3. Hämta CAD-data, spara
    komponenten på ”min sida”
  4. Dela filer med köparen
    för att slutföra din beställning

Gå med i en stor grupp av långvariga kunder som använder konfigurationen hos MISUMI till att skräddarsy och ta fram kvalitetsprodukter med hög precision och i tid!

Gör din egen produkt nu