Hämta din CAD-modell för mekaniska komponenter

3 enkla steg för att hämta CAD kostnadsfritt i flera format

Registrera dig för att hämta din kostnadsfria CAD-modell

Fördelar med att bli en CAD-användare hos MISUMI

Är du designer eller behöver du CAD-data i ditt arbete? Hos oss får du tillgång till mekaniska komponenter från alla områden inom maskinteknik. Konfigurerbara delar eller standardkomponenter i de vanliga CAD-formaten är klara för användning i med exempelvis Autodesk, Inventor, SolidWorks, STEP, IGES.

  • Omedelbar åtkomst till CAD-modeller i 2D/3D
  • Kostnadsfri hämtning av CAD med bara några steg
  • Över 40 CAD-format, i ursprungsformat och neutrala (exempelvis AutoCAD, Catia, SolidWorks osv.)
  • Bygg din egen materiallista online och dela den med andra personer
  • Tidsbesparing genom att inte på egen hand skapa CAD-data.

Kostnadsfria CAD-modeller i 3 enkla steg

Vi har stöd för alla ledande CAD-program


Registrera dig för att hämta din kostnadsfria CAD-modell


Konfigurera din
komponent


Hämta ner din kostnadsfria CAD-modell

Hur det kommer sig att det fungerar att konfigurera delar i MISUMI-webbutiken

Konfigurera din del så den passar dina behov

I MISUMI-onlinebutiken erbjuder produktdetaljsidorna möjligheten att konfigurera komponenter exakt enligt konstruktionsbeskrivningarna i steg om 0,01 mm. Designers kan specificera många parametrar, såsom material, ytbehandling eller dimension och många fler. När komponenten har konfigurerats och det globalt igenkännbara artikelnumret genereras kan CAD-data laddas ned och information om pris såväl som ledtid visas.

Registrera dig idag för att få tillgång till ett stort antal 2D-/3D-modeller och hämta CAD-modeller utan kostnad

Registrera dig för att hämta din kostnadsfria CAD-modell