Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Alla framgångar börjar med en idé
Fördel: Standardiserad artikel
Fördelen är anledningen till att norelem finns till hands för att stödja dig med ett oöverträffat urval av standardiserade artiklar, komponenter och DIN-produkter för fabriksautomation. De är hur du kan uppnå dina mål inom maskinbyggnad och anläggningskonstruktion. Med utgångspunkt i ett starkt fokus på kvalitet och innovation erbjuder norelem ett brett utbud av produkter som har användningsområden i olika branscher över hela världen.
Tack vare detta strategiska partnerskap kan MISUMI i framtiden erbjuda 100 000 produkter från norelem och kunderna hittar dem i onlinebutiken. Den här omfattande produktexpansionen inkluderar förbindningsdetaljer för säkra fästen, drift- och spärrelement, exempelvis handrattar och handtag för bekväm hantering, knutar för flexibla rörelser och positionering och säkring som ger exakt justering och stabilitet. Det här produkturvalet med tillförlitliga komponenter av hög kvalitet är ett stöd för användare inom fabriksautomation och maskinbyggnad.