Få ritningsartiklar som är
skräddarsydda

Om våra standarddelar inte passar dina ritningar så erbjuder vi tjänsten att skapa specialbehandlade delar åt dig

Fördelar med specialbehandlade MISUMI-artiklar

Hittade du inte en passande artikel i MISUMIS breda produktportfölj? I det här fallet kan du även skicka oss en ritning av den produkt du önskar (enstaka komponent, inga montage) och få en specialbearbetad artikel tillverkad. Dina dokument behandlas självklart konfidentiellt och används endast i syftet att skapa erbjudandet. Den här tjänsten ger dig följande fördelar:

  • Produkt som bearbetats efter ritning
  • Både standard- och specialtillverkade delar från samma butik
  • Global leverantörspool från Europa och Asien
  • Dina dokument behandlas ytterst konfidentiellt

Hur det fungerar att få en specialbearbetad artikel tillverkad

Skicka en förfrågan till oss med den artikel du önskar (enstaka komponent, inga montage). Vi svarar med vårt bästa erbjudande och om du accepterar det tar vi hand om din tillverkning. För att ytterligare minska den tid som behövs måste följande information ingå.

Krav på ritningar:

  • PDF-format
  • Fullständigt dimensionerad
  • STEP-fil (om sådan finns)

Ange även:

  • Önskat material
  • Ytbehandling (vid behov)
  • Värmebehandling (vid behov)
  • Önskat antal
  • Målpris (om sådant finns)
 

Observera: Eftersom vi ägnar stor omsorg åt att tillverka artiklar med hög kvalitet åt dig är det möjligt att den här tjänsten tar längre tid än den vanliga standardofferten och tillverkningstjänsten som MISUMI tillhandahåller. Beräkna en handläggningstid på cirka 3 arbetsdagar och en tillverkningsledtid på cirka 20 arbetsdagar.

Specialbehandlade MISUMI-artiklar

Välj mellan olika material, värme- och ytbehandlingar och många fler parametrar för dina specialbehandlade artiklar:

Material Maskiner Värmebehandling Ytbehandling
Stål
Rostfritt stål
Aluminium
Karbid
Brons
Mässing
Titan
Plast
Cerazur®
Volcera®
NC-fräsning/NC-svarv
CNC-fräsning/CNC-svarv
Invändig slipning
Plan-/cirkelslipning
Gnistbearbetning av tråd
Flamskärning
Lasermärkning
Gravyr
Härdning av höljet
Plasmanitrering
Gasnitrering
Induktionshärdning
Härdning
Avkylning och härdning
Svartoxidering
Oljebehandling/fosfatering
Anodisering
Förzinkning
Förnickling
Elförzinkning
Förkromning
Sandblästring/polering
DLC (svart)
DLC (regnbåge)

Bearbetningsstorlek

Runda objekt: Diameter Ø: 5 mm ~ 250 mm, längd: 5 mm ~ 800 mm

Fyrkantiga objekt: Min: 8 mm x 15 mm x 15 mm, max: 300 mm x 400 mm x 1000 mm

Geometriska toleranser

upp till ± 0,02 mm
Geometric Tolerances

Positionstoleranser

upp till ± 0,09 mm
Position Tolerances

Antal/vikt

1–1 000 st/max. 1 000 kg

OBSERVERA: 1– 4 st = kostnadsintensiv / > 1 000 st. stororderbehandling

Testutrustning

Koordinatmätmaskin (CMM)
Mätrum
Temperaturkontrollerat rum
Manuell testning

För att få mer utförlig information kan du hämta vår broschyr med skräddarsydda artiklar.

Ritningsexempel på vanliga specialtillverkade artiklar

Klicka på ett exempel för att öppna PDF-filen som innehåller mer information

Om du inte hittade någon artikel som passar dig i MISUMIS e-katalog kan du be att få din artikel specialbearbetad!

Beställ din artikel idag