Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
MISUMI WEBINDEX
53 INDEX BY FUNCTION Horizontal Handle #MH4 Horizontal Handle #MH3 Horizontal Handle/Horizontal Base Type #M11S Horizontal Handle #M110 Horizontal Handle #M14 Horizontal Handle #M12B Horizontal Handle #M12 Horizontal Handle #M13 Horizontal Handle #M11 Toogle Clamps Ball Lock Pins/Push Type #BLP Ball Lock Pins/Spring Type #BLPF Indexing Plungers/Fine Thread/Return Type #PXA Indexing Plungers/Push Type #PMXP Indexing Plungers/Switch Lever/Fine Thread #PXSR Indexing Plungers/Plate Mount #PXSP Indexing Plungers/Fine Thread Lever Type Nuts #PXVB Indexing Plungers/Coarse Thread Lever Type #PMXR Indexing Plungers/Knobless/Compact #PXNA Knob for Press Fit Indexing Plunger #NSXP Indexing Plungers/Knobless Type #PXNK Indexing Plungers/Press Fit #SXPP Indexing Plungers/Precision Pilot/ Return Type/Fine Thread #PXSH Indexing Plungers/Compact/Return Type #PMXS Indexing Plungers/Resin Knob #PXRA Indexing Plungers/Long-Return Type #PXAL Indexing Plungers/Aluminum Knob/ Rest Position Type #PXRN Indexing Plungers/Tip Tapped #PXTA Indexing Plungers/Fine Thread Type/ Cost Efficient Product #PMXAS Indexing Plungers/Tip Shape Selectable #PXAF Indexing Plungers/Flanged #FPXA Spring Plungers/With Flange #FPJH Plungers, Index Plungers
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==