Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
MISUMI WEBINDEX
54 INDEX BY FUNCTION Important: enter all TYPE CODE in the web search field. i.e. #SFJ, then start the configuration Vertical Handle/Long Arm #M43L Vertical Handle/Long Arm #M42L Vertical Handle/Long Arm #M44L Vertical Handle/Long Arm Type #M41L Vertical Handle/Straight Base #MC44 Vertical Handle/Straight Base #M45S Vertical Handle/Straight Base #M421 Vertical Handle/Straight Base #MC43 Vertical Handle/Long Arm Type #M41S Vertical Handle #M44 Vertical Handle #M45 Vertical Handle #M42 Vertical Handle #M43 Vertical Handle/Horizontal Base Type #M41 Horizontal #M32 Free Attachable #M23 Free Attachable #M22 Horizontal Handle/Horizontal or Vertical Base Push-Pull Type #M31 Horizontal Handle/Push-Pull Type #M21 Horizontal Handle #M113 Horizontal Handle/Side Mount Base #M111 Horizontal Handle/Straight Base #M19S Horizontal Handle #M112 Horizontal Handle/Vertical Base Type #M18S Horizontal Handle #M19 Horizontal Handle #M17 Horizontal Handle #M16 Horizontal Handle #M18 Horizontal Handle/Horizontal Base Type #M15 Long Arm #ML3 Metal Threaded Heads for Clamps/ Rubber Type #M1L1 Horizontal Handle/Straight Base #M14S Long Arm #ML2 Horizontal Handle/Straight Base #M13S Horizontal Handle/Straight Base #M12S
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==