Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
MISUMI WEBINDEX
71 INDEX BY FUNCTION Angle Plates/Mounting Hole Selectable/Hole Position Fixed #IK Angle Plate/Stainless Steel/Standard Dimensions/No Hole #AIKD Angle Plates/Mounting Surface Tapped/Mounting Hole Position Configurable #IKFT Angle Plates/Cast Iron/Standard Dimensions/No Holes #IKD Angle Plates Gussets/Precision Casting/Through Hole/Hole Position Fixed/Economy #RQDB Gussets/Bridge Type/Tapped Hole #RBJW Gussets/Lightened/Tapped Hole #RACA Gussets/Standard/Precision Perpendicularity Type #RBPA Gussets/Counterbore Hole/Precision Perpendicularity #RBPD Gussets/Through Hole/Standard Perpendicularity #RBDA Gussets/Tapped Holes/Standard Holes Position/Standard Perpendicularity Type #RBBA Gussets PEEK Hexagonal Spacers #PEKP Rotary Connectors/Round Flange #ROCK Pipe Stands/Threaded/Round Flange #PSEG Rotary Connectors/Ones Side Flanged/ Both Sides Flanged #HRCN Pipe Stands/Welded/Compact Flange #PSYK Pipe Stands/Round Flage/One Bracket #PSE Flexible Clamps/Wing Nut Type #FLEB Bar Clamps/Straight #BCLA Flexible Clamps/Compact #FLYC Arm Type/P Selectable #MKA Slotted Holes/L-Shaped #ALQA Strut Clamps/Square & Square/ Perpendicular Configuration #ALQQ Square Hole/Perpendicular Tapped #AMNQ Slotted Holes #AMCU Strut Clamps/Square & Round/ Perpendicular Configuration #ALQD Turning Prevention Parallel Tapped/Set #KBYK Parallel Tapped/Standard Pitch #AQL Vertical Tapped/Standard Pitch/Thin #AMN Vertical Tapped/Separate #ARPP Parallel Tapped/Clamp Lever #AQK Posts, Strut Clamps, Stands
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==