Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
MISUMI WEBINDEX
73 INDEX BY FUNCTION Square Shims for Motor Bases #CIMM Square Shims/Configurable/Round Hole #ASAC Square Shims/For Motor Base/For Pillow Block Package #PCIM Square Shims/Configurable/Slotted Hole #ASAF Split Shims/Standard #CIMW Shim Rings/Configurable #CIMA Shim Rings/Standard #CIMR Wave Washers (Pack) #PWVW Shim Rings/Standard #CIMRF Shims Standard Metal Washers For Fastening #LOWA Square Resin Washers/POM/MC Nylon #WSRJ Resin Collar with Flange/PEEK/Epoxy Glass/Fluoro Resin #PKB Thermal Insulation Collars with Flange #DJB Thermal Insulation Washers/Collars #DJC Resin Washers/Collars/PEEK/Epoxy Glass/Fluoro Resin #PKC Ceramic Collars with Flange #CERA Ceramic Washers/Sheets/Collars #CERC Resin Collars/Tapped/POM/MC Nylon #CLJT Resin Collars/Counterbored/POM/MC/ Nylon/Bakelite/PEEK/Epoxy Glass #WZJB Resin Collars With Guide/POM/MC Nylon #CLJG Resin Collars/Flanged/POM/MC Nylon/ Bakelite/PEEK/Epoxy Glass #CLJH Resin Collars/POM/MC Nylon/Bakelite/ PEEK/Epoxy Glass #CLJB Extra Thin Resin Washers/POM/PC/ Fluoro Resin/Thickness <1 mm #SWSJ Extra Thin Resin Washers/Abrasion Resistance/Thickness <1 mm #SWSP Resin Washers/Flanged/Solid/ Configurable #FWHJ Resin Washers/POM/MC Nylon/ Bakelite/PEEK/Epoxy Glass #WSJB Collars/Flanged/Length -0.30 & +-0.01 mm/ID&OD Selectable #TCLA Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/ ID(H7) & OD(g6/h7) Selectable #SNCB Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/ Dimensions Configurable #FAC Hardened Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Length Configurable #ASC Collars/Length +-0.01mm #AASC Washers, Collars
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==