REGISTRERA DIG & SPARA 10 %

Fem skäl att prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • Få 10 % rabatt * på din nästa beställning
  • Exklusiva insikter från branschexperter
  • Tidigt tillträde till trender & innovationer
  • Proffstips inom CAD för att öka din produktivitet
  • Håll dig uppdaterad om nya webbinarier, verktyg och

Förtroende från 55 000 yrkesverksamma – bli en av dem!

Du får rabattkoden efter att du har bekräftat din e-postadress.

Addera 9 och 2.

* Endast nya prenumeranter, inklusive redan registrerade kunder, är berättigade till rabattkoden. Rabattkoden kan användas en gång av er eller en av era kollegor under perioden 1 maj 2025 - 30 juni 2026, förutsatt att samma faktureringskonto anges. Koden är inte överlåtbar, gäller endast för produkter märkta som ”gäller kampanjkod” och kan endast lösas in via vår webbutik på https://se.misumi-ec.com/. Det finns inget minsta ordervärde och den maximala rabattnivån är 200 EUR/GBP. Rabattkoden kan anges under beställningsprocessen i fältet ”Ange rabattkod” under ”Bekräfta orderdata”. Koden kan inte kombineras med andra rabatter. I den mån det inte står i strid med dessa villkor, gäller Villkor för användning av kampanjkoder.