FRAMES 2025-uppdatering – Nu tillgänglig
Den nya versionen med realtidsinformation och prissättning, smidiga beställningar och offerter för din BOM-lista.

MISUMI FRAMES – DESIGNPROGRAMVARA FÖR ALUMINIUMPROFILER

Minskar processtiden från design till beställning

Hämta nu

Hur det fungerar

Steg 1) Design

Du kan designa i FRAMES på samma sätt som du ritar en bild.

  • Muttrar och fästen placeras ut automatiskt.
  • Paneler kan infogas med ett enda klick.

Steg 2) Öka effektiviteten genom att importera till CAD

Designen kan exporteras som en mellanliggande fil och importeras till ditt CAD-program för att skapa den slutliga designen. * Stöder STEP, Parasolid, DXF

Steg 3) Förbered beställningen

Materiallistan skapas automatiskt, något som förhindrar misstag vid inmatning av modellnummer eller kvantiteter. Den kan sedan exporteras till Excel och användas till att göra beställningar.

Så här kommer du igång

VANLIGA FRÅGOR

Operativsystemet kan användas med 64-bitarsversionen av Windows 10 och Windows 11.

Rekommenderade specifikationer:

Operativsystem: Windows 10 64-bitars | Windows 11 64-bitars

CPU/minne: Core i5 (2,7 GHz, 4 kärnor) eller högre/8 GB eller högre

Ledigt hårddiskutrymme som krävs: 5 GB

Grafikkort: NVIDIA rekommenderas

MISUMI FRAMES är ett program som måste installeras och finns inte som webbprogram.

Det finns inga registrerings- eller användningsavgifter.

För närvarande finns cirka 80 % av våra profilerbjudanden och vi kommer att släppa framtida versioner när vi lägger till fler delar och funktioner.

Om du redan har ett annat CAD-program på din dator behöver inget installeras när mappen väl har hämtats. Dubbelklicka bara på FRAMES-programmet så körs programmet direkt från mappen. Om det här är din första CAD-programvara måste du först installera de två komponentfilerna och sedan kan du köra FRAMES-programmet.

Specifikationskrav

Hårdvara Krav

CPU

Core i5 (2,7 GHz, 4 kärnor)
eller högre

Minnen

8 GB eller mer

Ledigt hårddiskutrymme som krävs

5 GB
Grafikkort NVIDIA rekommenderas
Programvara Krav
Operativsystem

Windows 11 – 64 bitar

Webbläsare Edge, Firefox, Chrome
(senaste versionen)

Kalkyl-
program

 

Microsoft Excel 2010
eller senare

Ytterligare information om aluminiumprofiler

Aluminum Extrusions
Brackets and Joint Parts
Further Aluminum Extrusion and Brackets