Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
En linjär enhet omvandlar rotationsrörelser till linjära rörelser och vice versa. Linjära ställdon är viktiga komponenter för rörelsestyrning i många mekaniska system och maskinteknik. Ofta behövs denna omvandling för att omvandla kraft och rörelse som genereras av motorer och annan roterande utrustning till translation (linjär rörelse). Drivenheten är industriellt realiserad med motorer eller också för hand. Artikeln introducerar ofta använda och gemensamma begrepp och listar designkriterierna. Slutligen kommer vi att diskutera exempel på maskintekniska tillämpningar.
Draghållfastheten hos stål och rostfritt stål är en kritisk parameter när det gäller lastbärande kapacitet och säkerhet hos gängade leder. Den består av två nyckelparametrar för stålskruvar baserat på vilka draghållfastheten och sträckgränsen lätt kan bestämmas. Men från och med en viss storlek är skruvar av rostfritt stål och muttrar av rostfritt stål märkta med en bokstavskombination (t.ex. A4-80). Bokstavskombinationen som är anordnad framför bindestrecket tilldelar skruven så markerad till en materialgrupp och stålgrupp och ger därmed information om skruvens grundläggande materialegenskaper. Siffran 80 till höger om bindestrecket anger styrkeklassen. Den här artikeln visar hur du använder styrkeklassen för bultar av rostfritt stål för att bestämma deras användningsgränser och ger en översikt över den lastbärande kapaciteten hos typiska styrkeklasser.
Denna artikel täcker grunderna i pneumatik, pneumatiska kretsar och pneumatiska kretsscheman. Pneumatik är ett område inom vätsketeknik som behandlar tryckluft och dess tillämpning i olika system. Pneumatisk styrteknik används i många branscher och sektorer, såsom materialhantering, robotik eller transport.
Materialens expansionskoefficienter spelar en avgörande roll i materialvetenskapen. Expansionskoefficienter beskriver hur dimensionerna hos ett material förändras under påverkan av temperaturfluktuationer. Den här artikeln ger en omfattande introduktion till ämnet, inklusive grunderna i termisk expansion, påverkansfaktorer och olika mätmetoder. Vi jämför också typiska expansionskoefficienter för materialklasser och förklarar deras användning i olika branscher. Slutligen tar vi itu med termiska påfrestningar och sätt att förhindra skador från temperaturskillnader i material.
Fjädrar är mekaniska komponenter som kan lagra och leverera spänningsenergi som genereras av det arbete som används för att spänna, förlänga eller komprimera fjädern i form av deformation eller spänningsenergi. De används i många applikationer och finns i små elektroniska komponenter samt i stora industriella maskiner. För att säkerställa att en fjäder utför sin funktion måste den vara korrekt utformad. För detta ändamål beräknas parametrar såsom fjäderkonstanten och fjäderrörelsen.
Magneter har stor betydelse i industriella tillämpningar. De används i en mängd olika tillämpningar, från elmotorer till sensorer och ställdon. Men att välja rätt magnet för en specifik tillämpning kräver en djup förståelse för magnetiska egenskaper, material och designfunktioner.