Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Beräkna olika växelenheter – De viktigaste formlerna för växelstyrningar
Eftersom det är av stor vikt vid utformning av växlar att de inblandade kugghjulen griper in korrekt och slitaget minimeras, måste olika grundberäkningar utföras. Termer som modul, delningsdiameter och tandräkning spelar en viktig roll här. I den här artikeln behandlar vi de viktigaste aspekterna av växelberäkning och vad man ska tänka på vid beräkning av växelenheter.
Viktiga parametrar för växelberäkning
Många parametrar måste observeras och dimensioner måste bestämmas vid växelkonstruktion för att anpassa växelgeometrin idealiskt till kraven vid senare användning.
Parametrarna för växelgeometri är:
- Axelavstånd a
- Utväxlingsförhållande i
- Modulus m
- Delning
- Antal tänder e
- Delningsdiameter dw
- Rotdiameter df
- Spetsdiameter da
Modulen hos kugghjul
Modulus (plural: moduli) är en dimension som används för växelberäkning, vilken specificeras i millimeter och standardiseras enligt DIN 780.
Modulen mäter storleken på kugghjulens tänder.
Vid utformning av växelhjulspar måste man vara noga med att endast använda kugghjul med samma modulus. Modulus beräknas enligt följande:
Tre olika kugghjulsdiametrar
Vid beräkning av kugghjulet är tre viktiga variabler relevanta för diametern.
Tandspetsens diameter da
Spetscirkeldiametern da betecknar diametern som löper längs ett kugghjuls tandspetsar. Det beror på delningsdiametern och huvudhöjden.
eller
Rotdiametern df
Rotdiametern df betecknar diametern som löper längs tandroten på ett kugghjul. Det är resultatet av delningsdiametern och rothöjden.
Delningsdiametern dw
Delningsdiametern dw beskriver en imaginär linje som löper mellan spetsdiametern och rotdiametern. Delningsdiametern är en fast definierad dimension av ett kugghjul och kan användas för att bestämma det axiella avståndet.
Axiellt avstånd mellan kugghjul i en växelenhet
Det axiella avståndet a definierar avståndet mellan de två mittpunkterna för två kugghjul och är resultatet av de två kugghjulens delningsdiametrar (df,1, df,2).
eller
Tandavstånd mellan kugghjul i kugghjulsenheter
Tandräkningen z anger hur många individuella tänder som finns på kugghjulets nätyta. Den härleds från delningsdiametern och modulus.
Beräkning av växelenheter
Att kombinera två eller flera kugghjul tillsammans är den enklaste formen av en växelenhet. De viktigaste parametrarna för alla typer av växlar är utväxling och effektivitet.
Växelenhetens utväxlingsförhållande
En av de viktigaste egenskaperna hos växelenheter är att åstadkomma en omvandling av ingångshastigheten (driv) till en utgångshastighet (utgång). Denna egenskap kallas utväxlingsförhållandet och kan, beroende på kugghjulens dimensionering, vara större än ingångshastigheten (växelförhållandet) eller mindre än ingångshastigheten (minskningsförhållandet).
Utväxlingsförhållandet i kan uttryckas som förhållandet mellan drivhastigheten na och utgångshastigheten nab.
Alternativt kan utväxlingsförhållandet bestämmas med hjälp av tandräkningen (za, zab) eller delningsdiametern (da, dab).
När det gäller flerstegsväxelenheter multipliceras utväxlingsförhållandena för de enskilda stegen med varandra och resulterar slutligen i ett totalt utväxlingsförhållande på iges för steg 1, 2, n.
Beräkna effektivitet
Effektiviteten η hos en växelenhet definieras som förhållandet mellan den användbara effekten PNutz och den tillförda effekten PZu. Skillnaden mellan användbar och tillförd effekt går i första hand förlorad som termisk energi, vilket orsakas av friktionen mellan materialen i växelenhetens komponenter. Ju högre glidfriktion mellan kugghjul, lager och axlar, desto lägre effektivitet hos kugghjulsenheten.
När det gäller flerstegsväxelenheter multipliceras de enskilda etappernas effektivitet med varandra och resulterar i en total effektivitet ηges för etapp 1, 2, n.
Enkelt beräkningsexempel för kugghjulsdrift
Ett vanligt scenario för användning av kugghjulsdrift är ett givet avstånd mellan två axlar på vilka en kraft ska överföras i ett givet utväxlingsförhållande.
Följande beräkningsexempel – med praktiska värden – bygger på en förenklad dimensionering. Syftet är att beräkna konstruktionsparametrarna för drivhjulet och utgångshjulet.
- I praktiken är exakta värden inte realistiska, därför anges parametrarna med en tolerans på 5 %.
- Alla längdenheter är i millimeter [mm].
- Beräkningen av växelstyrningar beror på erfarenhet från praktiska tillämpningar. Följ råden när du utformar växelenheten.
- Kraften överförs vanligtvis från det stora kugghjulet (drivhjulet) till det mindre kugghjulet (utgångshjulet).
- Index 1 tillhör det stora drivhjulet (t.ex. dw,1).
- Index 2 tillhör det mindre utgångshjulet (t.ex. dw,2).
Följande ges:
- Utväxlingsförhållandet i = 1,9 ... 2.1- önskad transmission är 2.
- Det axiella avståndet a = 33,25 mm ... 36,75 mm– det faktiska axiella avståndet är 35 mm.
- Minsta antal tänder för det mindre kugghjulet z2, min = 11.
- Konstanten för spetsfrigången k=1,25.
Råd: Ge alltid minst 11 tänder. Annars uppstår slitage eftersom kugghjulen inte går i ingrepp med varandra exakt.
De nödvändiga designparametrarna eftersträvas:
- Det faktiska axiella avståndet.
- Diametern på delnings-, rot- och spetsdiametern.
Först beräknas enhetens tandantal.
Det specificerade tandantalet z2 för utgången används för detta. På grund av toleransen använder vi den nedre gränsen för överföringen en gång och den övre gränsen en gång.
Först den nedre gränsen:
Den övre gränsen:
Tandräkningen är alltid i heltal och avrundas uppåt eller nedåt i enlighet därmed. Dessutom väljer vi alltid udda tandantal.
Råd: En tandräkning med ett primtal är särskilt fördelaktig - detta förbättrar växelns hållbarhet.
Vi väljer därför tandräkningsparningen z1 = 23 och z2 = 11.
Vi beräknar modulus från tandräkningen och det axiella avståndet
För detta ändamål ändrar vi formeln för det axiella avståndet och använder värdena för z1 = 23 och z2 = 11, samt det faktiska axiella avståndet a = 35 mm:
Vi väljer modulus med 2 mm .
Det faktiska utväxlingsförhållandet och det axiella avståndet måste fastställas
På grund av avrundningen uppåt eller nedåt av antalet tänder z1 = 23 och z2 = 11 måste det säkerställas att det faktiska utväxlingsförhållandet och det axiella avståndet fortfarande ligger inom de angivna toleranserna.
Det faktiska utväxlingsförhållandet:
Det faktiska utväxlingsförhållandet ligger inom toleransen. Denna beräkning kan fortsätta.
Det faktiska axiella avståndet:
Det faktiska axiella avståndet ligger också inom toleransen.
Nu kan kugghjulens designparametrar beräknas med de kända formlerna
Rotdiametrarna och spetsdiametrarna beror på delningsdiametrarna. Därför beräknas respektive delningsdiametrar först.
Drivhjulets delningsdiameter med modul m = 2 mm och z1 = 23:
Utmatningshjulets delningsdiameter med modul m = 2 mm och z2 = 11:
Rotdiametern på ingångshjulet med spetsfrigången k=1,25:
Utmatningshjulets rotdiameter med spetsfrigången k=1,25:
Inmatningshjulets spetsdiameter:
Utmatningshjulets spetsdiameter:
De fullt utformade kugghjulen