Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Egenskaper hos plast – Vilken plast är lämplig för maskinteknik?
Teknisk plast är en oumbärlig del av den moderna industrin. I synnerhet inom anpassad maskinkonstruktion hittar de ett brett spektrum av tillämpningar eftersom de har en hög grad av flexibilitet och formbarhet. Det är viktigt att veta vilka egenskaper plast måste ha i komponenter och standarddelar i anpassad maskinkonstruktion. Denna artikel beskriver de viktigaste tillämpningarna för plast inom maskinteknik.
Grundläggande egenskaper hos plast
Plast består av långkedjiga molekyler, även kallade polymerer. Dessa polymerer kan antingen tillverkas syntetiskt eller vara av naturligt ursprung (t.ex. cellulosa). Polymerens kemiska sammansättning påverkar avsevärt egenskaperna hos den plast som produceras av den.
De mekaniska egenskaperna hos en plast beskriver dess styrka och elasticitet samt dess felegenskaper och elasticitet under belastning. Faktorer som materialets densitet, dess kristallinitet och förekomsten av tillsatser spelar en roll här.
Termodynamiska aspekter avser beteendet hos plastmaterial vid olika temperaturer eller tryck. Här är det särskilt viktigt att notera om ett material reagerar termoplastiskt eller duroplastiskt.
Den elektriska ledningsförmågan hos plastmaterial är ofta låg och många av dessa materialgrupper är därför lämpliga som elektriska isolatorer.
Specifika krav för komponenter och standarddelar i anpassad maskinkonstruktion
- Mekanisk belastningskapacitet - Maskindelar som växlar eller lager måste ha en hög grad av mekanisk belastningskapacitet.
- Kemisk resistens - De flesta plaster är kemiskt resistenta mot många syror, alkaliska lösningar eller lösningsmedel.
- Temperaturbeständighet - Vid användning i miljöer med hög temperatur måste plasten vara värmebeständig för att bibehålla sin funktion.
- Väderbeständighet - Komponentapplikationer för utomhusbruk kräver väderbeständiga materialegenskaper.
- Lättvikt - De flesta typer av plast kännetecknas av sin låga vikt.
- Dämpningsegenskaper - Plast har i allmänhet goda dämpningsegenskaper, till exempel när det gäller vibrationer.
- Transparens - Baserat på deras delvis transparenta egenskaper kan plast ge en siktlinje i stängda maskinområden.
Var används plast i maskinteknik?
Plast har en mängd positiva egenskaper som gör dem särskilt lämpade för användning inom maskinteknik.
Tack vare dessa egenskaper används plast nu inom olika områden inom maskinteknik, till exempel:
Höljen och skåp - En av de vanligaste tillämpningarna för plast inom maskinteknik är tillverkning av höljen och skåp för elektronisk utrustning eller motorer.
Lagerbussningar och glidlager - Plast spelar också en viktig roll i utformningen av lager: De kan användas som material för glidlagerbussningar eller glidlager för att minimera friktionsförluster och motverka slitage.
Tätningselement - På grund av deras elasticitet är vissa typer av plast särskilt väl lämpade för att producera tätningselement som O-ringar eller platta tätningar - de behåller sin funktion permanent även under svåra miljöförhållanden (höga temperaturer, aggressiva medier).
Förutom plast finns det också fiberförstärkta kompositer som har blivit allt viktigare inom maskinteknik de senaste åren. De kännetecknas av sin höga styrka och låga vikt och är därför särskilt lämpade för applikationer som prioriterar den lättaste möjliga designen. Detta är särskilt fallet när komponenter drivs rotationsmässigt och/eller ofta accelereras eller bromsas. Ett exempel på detta är en arm av en robot som utsätts för många rörelseförändringar och måste tåla höga belastningar.
Komponenter med speciella funktionella egenskaper - vissa scenarier kräver en komponent med ytterligare funktioner, såsom vibrationsabsorption eller elektrisk ledningsförmåga. Här används plast såsom polyamid, PEEK eller polykarbonat.
Vilka typer av plast är särskilt lämpade för maskinteknik?
Plast spelar en viktig roll inom maskinteknik och anläggningskonstruktion. Polyamider, polyuretaner och acetalhartser används ofta här.
Polyamider (kort PA) är termoplaster med hög hållfasthet, styvhet och hårdhet samt god motståndskraft mot kemikalier och nötning.
Inom maskinteknik används de ofta för komponenter som växlar, lagerbussningar eller skruvar. Särskilt hållbara och fantastiska produkter från vår produktlinje inkluderar:
Polyuretaner (PUR) kännetecknas av sin höga elasticitet och är därför särskilt lämpade för tillämpningar med dynamiska belastningar, såsom tätningsringar eller fjädrar i stötdämpare.
Acetalhartser (polyacetal eller POM) har liknande egenskaper som polyamidplast, men har också goda glidegenskaper och lågt friktionsbeteende vid höga temperaturer. De används som styrelement, växlar eller gångjärnsbultar.