Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
inCAD-biblioteket - En designers inspirationskälla
inCAD-biblioteket är ett omfattande bibliotek för designers som erbjuder många tillämpningsexempel. Biblioteket tillhandahåller fritt tillämpningsexempel för funktioner eller produktmöjligheter. Varje tillämpningsexempel innehåller en reservdelslista över de delar MISUMI har tillgänglig tillsammans med information om den mängd som krävs för exemplet. För designers fungerar CAD-modellerna som inspirationskälla för att modifiera, på ett meningsfullt sätt lägga till och anpassa dem till sina egna maskiner eller system.
Översikt - Vad är inCAD-biblioteket?
inCAD-biblioteket är ett onlineapplikationsbibliotek för tillverkningsindustrin. För specifika ändamål finns olika enheter tillgängliga för nedladdning, såsom en matningsmekanism, en lyftanordning, materialtransportvagn eller en gripanordning. Komponenterna som finns tillgängliga från MISUMI ingår i reservdelslistan och levereras med en länk till butiken. Vissa detaljer i förhandsgranskningsbilden har noter markerade i grått, som också innehåller en direktlänk till butiken. Detta innebär att användaren inte behöver spendera tid på att söka efter rätt komponent. I butiken kan då respektive komponent justeras eller annan lämplig del väljas genom att klicka på produktgruppsnivå (kategori). Med ett nedladdningsalternativ kan användaren ladda ner monteringsgruppen som en CAD-modell och anpassa den till sina behov. Dellistan i den ursprungliga applikationen kan också laddas ner som en CSV-fil och användas för anpassningar och för förenklad beställning.
Fördelar med en onlinedatabas för CAD-modeller
En onlinedatabas för CAD-modeller möjliggör effektivt resursutnyttjande eftersom designers kan komma åt en omfattande samling modeller istället för att behöva skapa dem om och om igen. Sökandet efter CAD-modeller accelereras av sök- och filterfunktionerna, vilket minskar tid och ansträngning. Förutom kostnadsbesparingarna med att använda befintliga CAD-monteringsgrupper erbjuder ett CAD-onlinebibliotek tillgång till CAD-modeller och CAD-data över hela världen.
Användning av inCAD-biblioteket i design
Hur kan inCAD-biblioteket användas?
Om en designer letar efter inspiration till sitt industriprojekt kan han antingen titta på översikten över alla applikationer i inCAD-biblioteket eller förfina det visade urvalet genom att söka specifikt efter en funktion eller begränsa sig till en viss produktkategori. Om han hittar en lämplig eller applikation som liknar den han letar efter, kan han integrera den i maskinen eller systemet anpassat till hans behov. Om du vill öppna en tillämpning igen kan du också ange inCAD Library-typnumret och respektive applikationsexempel öppnas direkt. Tillämpningen kan också sökas genom att använda sökfunktionen i butiken och den kommer sedan att visas i inCAD Library-området. Modellen kan laddas ner för SolidWorks eller Parasolid, samt en STEP-fil och IGES-fil. Modellen kan sedan anpassas av CAD-systemen. Deldesigner kan också implementeras via biblioteket. En reservdelslista associerad med tillämpningen som visas med länkar till MISUMI-butiken underlättar beställnings- och inköpsprocessen. Detta sparar designtid och gör det också lättare att söka efter de komponenter som krävs och deras tillverkare.
Exempel på tillämpningar – Omfattande samling av CAD-modeller
inCAD-biblioteket har över 150 tillämpningsexempel från en mängd olika områden, till exempel:
De enskilda alternativen och funktionerna beskrivs mer i detalj nedan.
Användarprofiler för inCAD-biblioteket
Det finns två olika användarprofiler för att använda inCAD-biblioteket: CAD-användare och Företagsanvändare. Utan att registrera dig kan du titta på tillämpningarna och ladda ner en reservdelslista. Åtkomst till CAD-data kräver dock minst en registrering som CAD-användare.
Som Företagsanvändare har du alla funktioner i inCAD-biblioteket:
- använda onlinekonfiguratorn
- prisfråga online
- funktion för anteckningsblock
- meviy-tjänst inkl. offertfunktion (tillverkningsplattform från MISUMI, som möjliggör uppladdning av 3D-data och mottagning av offert)
- Kostnadsfri nedladdning av CAD-data
- Beställnings- och offertfunktion
Beställnings- och offertfunktionen är inte tillgänglig i profilen för CAD-användare.
Filterfunktioner
inCAD-biblioteket erbjuder en mängd olika filteralternativ för att förvälja de visade tillämpningarna. Följande kriterier kan användas för förval:
- funktion (användning/metod), t.ex. överföring/rörelse, drivmekanism, strukturella komponenter
- produktkategori, t.ex. linjär rörelse, pneumatisk/hydraulisk, givare/brytare
- arbetsstyckets form, t.ex. rektangulärt arbetsstycke, ihålig cylinder, smal platta
- industrin, t.ex. precisionsutrustning, halvledar-/vätskekristaller, elektriska och elektroniska delar
- designstrategi, t.ex. kostnadsminskning, renrumsapplikation, energibesparing
För bästa resultat kan filtren kombineras efter önskemål.
Exempel på tillämpningens struktur
När du har valt ett tillämpningsexempel öppnas följande översikt. Färgerna i inCAD-biblioteket betecknar följande:
- Gul - MISUMI-del
- Grå – komponenter från tredje part
- Blå - arbetsstycken
- Grön - intilliggande komponenter (visas inte i följande exempel)
Översikten innehåller följande funktioner och information:
- A: I Idea Note finns instruktioner för användning och förslag på optimering.
- B: Vissa komponenter är direkt kopplade till komponenten i MISUMI-butiken.
- C: Reservdelslistan kan laddas ner.
- D: I Förhandsgranskning av rörelse spelas en prototypisk funktionssekvens upp för denna monteringsgrupp.
- E: CAD-modellen kan laddas ner som en 2D-modell (DFX) eller 3D-modell (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) via nedladdningsknappen.
Struktur för CAD-modellen
I CAD-modellen visas tillämpningsexemplet i det färgschema som redan nämnts. I allmänhet består CAD-modeller av olika CAD-monteringsgrupper som motsvarar monteringsgrupperna på den verkliga modellen.
Enskilda CAD-monteringsgrupper kan visas och återanvändas isolerat. Detta har flera fördelar: Monteringsgruppen kan modifieras individuellt och integreras i andra modeller. Alla monteringsgrupper som inte behövs kan döljas eller tas bort direkt från modellen. Detta gör det enkelt att individualisera CAD-modellen och det möjliggör partiella konstruktioner.
Reservdelslista och inköpsorderalternativ
I inCAD-biblioteket kan du hämta en reservdelslista i CSV-format. Den innehåller alla komponenter som används i CAD-modellen, inklusive artikelbeskrivning och nödvändig kvantitet. För delar som kan köpas från MISUMI anges redan motsvarande artikelnummer. Komponenter från externa leverantörer finns med i listan men utan artikelnummer. Företagsanvändare har möjlighet att ändra reservdelslistan enligt deras behov genom att ta bort tredjepartsdelar och sedan ladda upp den anpassade listan i CSV-format för förfrågningar eller direkta beställningar. Beställningsformuläret fylls automatiskt i med de delar som ingår i reservdelslistan respektive erforderlig mängd. Ett alternativt erbjuds att överföra data från reservdelslistan till en separat tabell, som endast kräver artikelnummer och erforderlig kvantitet. Denna tabell kan också förses med en kolumn för projektanteckningar, som senare visas på både etiketten och följesedeln, vilket gör det lättare att tilldela objekt till olika projekt i en beställning. Om det finns konfigurerbara delar markeras de med en felkod i översikten och måste ersättas med artikelnumret för motsvarande konfigurerade del.
Nyfiken? Prova vårt inCAD-bibliotek själv!