Olika toleranser
Toleranser är tillåtna avvikelser från egenskaper hos en teknisk komponent eller en funktionell grupp. Inom nämnda toleranser säkerställs komponentens eller den funktionella gruppens funktionella tillförlitlighet. Geometriska toleranser, som relaterar till dimensioner, former, positioner, waviness och grovhet är särskilt viktiga för designteknikprocessen.
Varför är toleranser nödvändiga? Komponenterna visas för skalning på konstruktionsritningar. Teoretiskt kan de nominella dimensionerna läsas där. Toleranser måste dock inkluderas eftersom det i verkligheten alltid kommer att finnas avvikelser från de nominella dimensionerna när komponenter tillverkas (100 % tillverkningsnoggrannhet är inte möjlig). Dessa bestäms generellt på funktionsspecifik basis, dvs. framtida användning, miljöförhållanden och koppling till andra komponenter (toleranskedjor) beaktas redan i konstruktionen. När toleranser specificeras kan antingen toleransfälten specificeras eller så kan tillåtna avvikelser (dimensioner) specificeras direkt. För form- och positionstoleranser bestäms de tolererade parametrarna av motsvarande symboler, dvs. standarden.
Tillämpliga standarder för toleranser (från och med 04/2024) är t.ex.:
- DIN ISO 2768-1 och DIN EN ISO 22081: Bestämmelser om allmänna toleranser
- DIN EN ISO 1101: Bestämmelser om form- och positionstoleranser
- DIN EN ISO 5459: Bestämmelser om referenser och referenssystem
- DIN EN ISO 8015: Fastställa och specificera toleranser