Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Svarvade delar – Exakt konfigurerbara Make-to-Order-komponenter (MTO)
Make-to-Order (MTO)-svarvade delar och komponenter är en viktig del av den moderna tillverkningsindustrin. Make-to-Order innebär kontraktstillverkning. Det innebär att produktionen bara börjar när en specifik order finns tillgänglig. Till skillnad från Make-To-Stock (MTS), där produkter tillverkas för lager, tillverkas MTO-komponenter endast efter ordermottagning.
Vad är Make-to-Order (MTO)?
I denna tillverkningsprocess tillverkas och görs mycket konfigurerbara specialkomponenter tillgängliga globalt som standardkomponenter (med produktkod). Oavsett om det gäller maskinteknik, förpackningsindustrin eller även medicinsk teknik krävs svarvade delar överallt och måste uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna.
För att uppfylla dessa standarder förlitar sig MISUMI på produktion av Make-to-Order (MTO). Produkten produceras omedelbart efter att ha beställts av kunden.
Fördelen med MTO är att en hög grad av flexibilitet garanteras. Individuella krav hos kunden kan beaktas och inget onödigt lager skapas. Dessutom kan den direkta kontakten mellan kunden och tillverkaren leda till ett nära samarbete för att uppnå ett optimalt resultat.
Vilka är fördelarna med Make-to-Order?
Processen Make-to-Order produceras endast om det faktiskt finns ett behov. Detta har fördelen av lägre lagerhållning av färdiga produkter eller komponenter och därmed även en minskning av kapitalbehovet för lager. MISUMI kan leverera MTO-komponenter inom 4-12 dagar jämfört med andra företag som vanligtvis kräver 1-3 månader för leverans.
Make-to-Order är särskilt lämplig för svarvade delar.
- För att garantera högsta precision och kvalitet är varje del individuellt tillverkad och anpassad för kunden.
- Effektiva processer minskar väntetiden mellan beställning och leverans av varorna till ett minimum för kunden.
Denna typ av produktion innebär också att det är möjligt att reagera flexibelt på förändringar på marknaden: Om en viss produkt inte längre efterfrågas lika mycket som tidigare eller om nya trender uppstår på marknaden – inga problem. Du kan ompröva och omorganisera eller planera dina resurser därefter.
Vad är svarvade delar?
Svarvade delar är komponenter som tillverkas genom svarvningsprocessen. Bearbetning genom svarvning är en tillverkningsprocess där ett arbetsstycke slås på en svarv medan ett skärverktyg bearbetar den för att skapa önskad form. Denna teknik används ofta för att producera cylindriska eller rotationssymmetriska delar.
- Maskinteknik och särskild maskinteknik: Svarvade delar används i olika maskiner och system för att utföra vissa funktioner eller för att upprätta en mekanisk anslutning. Svarvade delar används i maskiner för olika komponenter, såsom skruvar, muttrar, axlar, kolvbultar och ventiler.
- Elektronikindustrin: I elektroniska enheter används roterande delar för kontaktkontakter, bussningar, stiftkort och andra anslutningselement.
- Medicinsk teknik: Svarvade delar används för medicinska instrument och enheter som katetrar, implantat, skruvar och höljen.
- Hydraulik och pneumatik: Svarvade delar används i vätske- och trycköverföringssystem, till exempel hydraulcylindrar eller ventiler.
Hur tillverkas svarvade delar?
Svarvning är en bearbetningsprocess där ett arbetsstycke i en svarv vrids av ett verktyg. Den används för att få arbetsstycken till en viss form och storlek.
Svarvade delar tillverkas i olika storlekar och former för att uppfylla de specifika kraven i den sektor där de används. Det finns många typer av svarvade delar, inklusive gängskruvar, bultar, muttrar, skruvar, bossar, brickor och många fler.
Fordonsindustrin och NAAMS har vänt delar
NAAMS (North American Automotive Metric Standards) är en kombination av olika företag och sätter ett antal specifika standarder. Dessa standarder används inom fordonsindustrin i Nordamerika för att säkerställa ett enhetligt förfarande och kvalitetssäkring vid tillverkning av fordon.
I motsats till det tumbaserade imperialistiska systemet underlättar fokus på det metriska systemet samarbete och utbyte av delar och komponenter med andra standardmetriska standarder och normer över hela världen. Exempel på detta är DIN (tyska institutet för standardisering) i Tyskland eller JIS (japanska industristandarder) i Japan.
NAAMS täcker olika aspekter av fordonstillverkning, inklusive verktygstillverkning, pressverktygskomponenter, stansverktyg, test- och mätenheter och tillverkningstekniker.
Genom att strikt följa dessa standarder kan processeffektiviteten ökas och produktkvaliteten förbättras. Detta är särskilt viktigt eftersom bilindustrin ställer höga krav på säkerhet och precision.
Det är dock viktigt att betona att NAAMS-standarder är särskilt utformade för fordonstillverkning i Nordamerika och inte nödvändigtvis är tillämpliga på andra branscher eller regioner utanför Nordamerika. Varje region och bransch kan ha sina egna specifika standarder och normer som uppfyller lokala behov och krav.
MISUMI erbjuder ett brett utbud av NAAMS-komponenter och delar som strikt följer dessa specifikationer. Detta gör det möjligt för MISUMI att säkerställa att dessa produkter uppfyller kraven från fordonstillverkare i Nordamerika och kan integreras sömlöst i leveranskedjan där.
Fri konfigurering av svarvade delar på MISUMI
MISUMI är den perfekta partnern för alla som letar efter högkvalitativa, anpassningsbara svarvade delar. Med ett brett urval av geometriska design- och konfigurationsalternativ erbjuder MISUMI sina kunder en skräddarsydd lösning för deras specifika krav.
Oavsett om det är små eller stora mängder - hos MISUMI hittar du alltid rätt produkt. Våra erfarna experter hjälper dig gärna när som helst och hjälper dig att konfigurera den optimala svarvade delen.
MISUMI sätter högsta värde på kvalitet och precision. Alla våra produkter är tillverkade av de bästa materialen och är föremål för strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att de uppfyller våra kunders höga krav.
Vilka är de mest populära MTO-svarvade delarna?
Bland de mest populära svarvade delar som används över hela världen som MTO är MISUMI svarvade delar:
Eller använd vår översikt över alla MTO-produkter som MISUMI har tillgängliga.
Ladda upp din 3D-modell och få en offert omedelbart
Med hjälp av dina 3D CAD-data kan du skapa och beställa anpassade plåtdelar från meviy. En mängd olika former stöds för små till stora målade komponenter, samt flera material och ytbehandlingar.
En mängd olika material, inklusive stål, aluminium och polymerer, finns tillgängliga för tillverkning av delar. Delarna kan tillverkas i olika storlekar och har både standardiserade och individuella toleranser. För att förbättra prestanda och hållbarhet kan delarna vara kemiskt nickelpläterade eller anodiserade för att skydda dem från korrosion och slitage.
För plåtdelar utan böjning kan du även välja "Frakt samma dag".
För mer information, använd följande länkar:
Eller använd våra vanliga frågor.