Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Det finns den enhetliga rörelsen där en kropp rör sig med samma hastighet hela tiden, och varken accelereras eller retarderas.
Icke-uniform rörelse uppstår när hastigheten eller riktningen på en kropp ändras under rörelseprocessen, vilket kan leda till acceleration eller retardation. Det finns två fall: enhetlig acceleration och icke-uniform acceleration.
Linjär rörelse gör det möjligt för laster att röra sig i en rak linjebana istället för att rotera laster runt en axel. Detta är en viktig del av industriell automation.
Dessa inkluderar linjära motorer, linjära ställdon, linjära axlar och andra komponenter som tillåter linjär rörelse. Linjära motorer är speciellt utformade motorer som genererar linjär rörelse. De genererar krafter för att flytta laster längs ett linjärt spår.
Ett antal saker kan gå fel under ett lagerbyte: skada på axeln eller lagret kan uppstå på grund av felaktig hantering eller felaktig installation av det nya lagret. Särskilt på beslagtagna lager uppstår frågan om hur man framgångsrikt tar bort den senare utan att skada de omgivande komponenterna och själva lagret. I detta sammanhang är lämpliga verktyg avgörande för framgångsrik demontering och installation av inpressade lager. I den här artikeln presenterar vi verktyg och metoder för att säkerställa att nästa lagerbyte garanteras lyckas.
Kulskruvdrivenheter omvandlar roterande rörelse till exakt linjär rörelse eller vice versa. De används ofta som drivelement. Positioneringsnoggrannheten är avgörande vid användning av kulskruvsdrivenheter. Ett sätt att öka positioneringsnoggrannheten hos en kulskruvsdrivenhet är att minska spelet mellan spindeln och muttern med en förspänning. Men eftersom denna förspänning också ändrar systemets rörelsefrihet finns det kulskruvsdrivenheter med justerbar förspänning. Systemet kan förspännas i sådan utsträckning att det tillåtna axiella spelet mellan kulmuttern och den gängade spindeln uppnås utan att begränsa den fria rörligheten. Förspänning kan uppnå positionsnoggrannhet inom några mikrometer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur detta fungerar och vilka noggrannhetsklasser det finns.
Formsprutningsprocessen av plast är en kärna i modern tillverkningsteknik och möjliggör ett enormt utbud av högkvalitativa komponenter för en mängd olika branscher. Men vägen från granulat till den färdiga komponenten innebär många utmaningar. Vilka kritiska komponenter och parametrar spelar en roll? Vilka är de vanligaste problemen som kan uppstå och hur kan de åtgärdas effektivt? Hitta svar på dessa frågor i denna blogg.