Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Delar för anpassad maskinkonstruktion
Anpassade delar för maskiner, även kända internationellt som ”Special Purpose Machine Parts” (Maskindelar för speciella ändamål), spelar en viktig roll inom maskinteknik och särskilt i anpassad maskinkonstruktion. Dessa specialdesignade komponenter är ofta kärnan i anpassade maskinlösningar och uppfyller uppgifter som inte kan realiseras med standarddelar.
Olika produktionstyper
Affärsvärlden skiljer mellan olika produktionstyper. Det finns tre traditionella grundläggande former som kan differentieras med avseende på graden av upprepning av produkterna: on-off produktion, massproduktion och variantproduktion.
- Engångsproduktion: Engångsproduktion skapar leveranser individuellt och på beställningsbasis. Jämfört med andra produktionstyper är produktionsstyrning och materialupphandling mer komplexa för denna typ av produktion. Engångsproduktion är särskilt vanligt inom anläggningskonstruktion och maskinteknik.
- Massproduktion: Massproduktion är en process som kännetecknas av stora mängder. Produkter eller tjänster tillverkas vanligtvis för en anonym marknad. På grund av det höga antalet enheter är de förväntade enhetskostnaderna för massproduktion relativt låga.
- Variantproduktion: Beroende på produkt och bransch kan variantproduktion delas in ytterligare i serieproduktion, typproduktion eller batchproduktion. Produkterna tillverkas i olika variationer, sorter eller kvantiteter.
Anpassad maskinkonstruktion som en form av engångsproduktion
Anpassad maskinkonstruktion är en delindustri av maskinteknik. Liksom inom traditionell maskinteknik innebär anpassad maskinkonstruktion också att man utformar och producerar maskiner och system. Skillnaden är att anpassad maskinkonstruktion innebär att man producerar varje specifik maskin individuellt, medan klassisk maskinkonstruktion vanligtvis producerar system i serie och enligt standardiserade specifikationer.
Anpassade maskiner är utformade för ett enda syfte och krävs för att uppfylla mycket specifika produktkrav. I de flesta fall finns det inga standardiserade lösningar för den önskade uppgiften, varför specialkunskap och innovativt tänkande krävs för anpassad maskinkonstruktion. Anpassade maskiner sticker ut från vanliga maskiner på grund av deras unika tekniska funktioner. De erbjuder ett högt tekniskt mervärde, inte bara för produktion utan för hela värdekedjan.
Som redan nämnts tillverkas anpassade maskiner individuellt och skräddarsydda efter kundens krav. Som regel produceras endast en enda kopia, och under vissa omständigheter kan dessa maskiner också tillverkas i litet antal Eftersom anpassade maskiner tillverkas exakt enligt kundens krav och önskemål är de idealiska som individuella automationslösningar för optimering av processer och procedurer.
Anpassad maskinkonstruktion som en form av engångsproduktion
Om en variantproduktion för en lämplig anpassad maskin redan finns på plats kan den användas för anpassad maskinkonstruktion för att sänka kostnaderna. Detta kan till exempel vara en kommersiellt tillgänglig serie maskiner som produceras i medelstora eller stora mängder och för vilka det redan finns goda referenser när det gäller produktivitet och praktiska egenskaper.
I likhet med vad som är känt inom fordonsteknik resulterar en grundmaskin i en mängd olika individuella maskinvarianter. Dessa är utrustade med de mekaniska gränssnitt, sensorer, ställdon, kontroller och prestandaparametrar som krävs i variantdesignen. Dessutom anpassas de alltmer till kundspecifika krav med programvara och levereras med de enskilda Machine 4.0-gränssnitten.
Fördelen med att använda en redan befintlig variant av en grundmaskin som grund för den anpassade designen är att modulära system kan användas. Det är inte nödvändigt att omforma allt från grunden, utan hela enheter som redan har testats för funktionalitet och säkerhet, är inbyggda i den anpassade maskinen.
Anpassad produktion av ritningsdelar
Förutom anpassad maskinkonstruktion används även anpassad produktion i prototypkonstruktion och för produktion av ritningsdelar. Ritningsdelar eller anpassade delar är specialtillverkade delar som är byggda baserat på en ritning. Anpassade delar och ritningsdelar är i allmänhet inte standardiserade, men är utformade för specifika produktkrav. Ibland är dock ritningsdelar också standardiserade delar, men deras design skiljer sig från standardiserade delar med avseende på vissa parametrar.
Anpassad maskinkonstruktion förlitar sig ofta på att rita delar eftersom standardiserade delar vanligtvis inte kan uppfylla de specifika kraven för den anpassade maskinen. Eftersom ritningsdelar är individuellt tillverkade anpassade delar är deras produktion i allmänhet något dyrare än vid användning av standardiserade delar.
Fördelar med ritningsdelar
Fördelen med ritningsdelar är uppenbar: individualiserad, kravbaserad produktion enligt kundens krav. Men vad betyder det egentligen? Det innebär att anpassade delar kan tillverkas för en mängd olika applikationer och i en mängd olika material och ytor. Dessutom kan den anpassade produktionen ta hänsyn till komplicerade arrangemang, krävande konturer eller komplexa former på komponenter och använda specialmaterial. Ritningar utvecklas därför exakt efter kundens behov och optimerar därmed processer och sekvenser exakt.
En annan fördel är det låga antalet enheter. Ritningsdelar kan produceras i individuell produktion eller i små serieproduktion. Det finns ingen kostsam, dyr lagerhållning, vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar och större kostnadseffektivitet.
Slutligen är ritningsdelar mycket lämpade för automationslösningar. Automation har alltid som mål att optimera vissa processer och procedurer och därmed öka företagets konkurrenskraft. Automatisering optimerar användningen av tillgängliga resurser, vilket minskar kostnaderna och ökar kvalitet och prestanda.
MISUMI som leverantör av anpassade delar
Inom industrin är anpassade delar eller ritningsdelar särskilt viktiga för speciella tillämpningar. Om det inte är möjligt för ett företag att falla tillbaka på standardiserade delar, är det möjligt att ha ritningsdelar tillverkade och levererade av specifika leverantörer. MISUMI erbjuder komponenter för automatiseringsteknik och anpassad maskinkonstruktion, där en mängd olika tillgängliga produkter kan konfigureras. Kunderna har två alternativ för beställning av anpassade delar från MISUMI: först via konfiguratorn i onlinebutiken och sedan genom att ladda upp 3D-modeller
MISUMI:s onlinebutik gör det möjligt för kunder att konfigurera många standardiserade produkter enligt sina egna krav. Dessa produktsidor har en konfigurator som gör det möjligt att välja eller begränsa olika egenskaper och parametrar för produkten. När produkten är konfigurerad kan den även ses som en 3D-Modell så att det alltid är möjligt att göra ytterligare inställningar. Här hittar du användbara handledning för att använda konfiguratorn.
meviy är en gratis tjänst från MISUMI för komponentupphandling. Tjänsten låter dig ladda upp dina egna 3D-modeller. Fördelarna är att du får en offert omedelbart och kan göra en beställning inom några minuter. Tjänsten är tillgänglig för mekaniska komponenter som plåtdelar och frästa komponenter. För mer information, följ denna länk.
Varför ritningsdelar från MISUMI?
Inget system, särskilt i anpassad maskinkonstruktion, kan klara sig utan specialtillverkade maskinelement. MISUMI erbjuder ett omfattande utbud av anpassade delar. De vanligaste konfigurerbara komponenterna inkluderar exempelvis axlar, vinklar eller anslutningsdelar. Men maskinelement för bandtransportörer, för kraftöverföring och andra tillbehör kan också konfigureras individuellt.
Det finns ett behov av automatisering i nästan alla branscher. Utmaningar i en globaliserad värld inkluderar inte bara kostnad och kvalitet, men också tid. Korta leveranstider är en klar konkurrensfördel. Tack vare många års erfarenhet och beprövade processer kan MISUMI leverera individuellt konfigurerade komponenter i tid och inom tidsfristen inom några arbetsdagar. Leveranstiden visas innan en produkt placeras i kundvagnen. Denna tillförlitlighet och hastighet hos MISUMI ger kunderna optimal planeringssäkerhet.
Tack vare sin produktionskapacitet på platser spridda över hela världen kan MISUMI optimalt möta den globala efterfrågan på anpassade delar. Med specialiserade tjänster och produktvariationer kan MISUMI komma ännu närmare sina kunder och möta deras behov av skräddarsydda produkter. I slutändan är det konkurrenskraftiga priser, korta leveranstider och höga kvalitetsstandarder som talar för MISUMI ritningsdelar.