Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Testutrustning och positioneringselement för plåtdelar
I den här bloggartikeln kommer vi att titta närmare på testutrustning och positioneringselement för plåtdelar, förklara deras betydelse för produktionskvaliteten och undersöka deras tillämpning inom maskinteknik. Kvalitetskontroll av plåtdelar är avgörande för att säkerställa produktkvalitet och kundnöjdhet. Precision och noggrannhet är avgörande inom maskinteknik och speciell maskinkonstruktion. Här används testutrustning som teststift, positioneringsbussningar och andra positioneringselement med hög precision, vilket möjliggör en effektiv och tillförlitlig kontroll av de tillverkade delarna.
Vad är testutrustning?
Testutrustning inkluderar verktyg eller enheter som kan användas för att kontrollera en produkts tillverkningskvalitet. Den kan användas antingen manuellt eller automatiskt, allt från enkla testmätare till komplexa elektroniska testenheter.
Testutrustning och testprocedurer spelar en avgörande roll, särskilt i kvalitetssäkringen av plåtdelar, och bidrar till att säkerställa konsekvent kvalitet.
Beroende på tillämpningsområde finns det olika typer av testutrustning, såsom dimensionella mättekniker (kalibrar), elektriska mättekniker (multimetrar), termodynamiska mättekniker (termometrar) och många fler. Valet av rätt typ beror på vilken typ av produkt som ska testas och vilken parameter som ska kontrolleras.
Vad är testutrustningens speciella funktion för plåtdelar?
Denna testutrustning är särskilt utformad för att kontrollera noggrannheten, kvaliteten och konsistensen hos plåtdelar. Dessa inkluderar särskilt:
- Geometrisk och dimensionell noggrannhet: Testutrustningen måste kunna kontrollera plåtdelens form och exakta mått och toleranser för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.
- Materialtestning: Det är viktigt att testa materialet i plåtdelen. Till exempel för att säkerställa att den har rätt hårdhet och inte innehåller några defekter som hål eller krympning (håligheter).
- Ytkvalitet: Ytans skick och kvalitet på plåtdelar är ofta avgörande, därför måste testutrustningen kunna upptäcka ojämnheter, repor eller andra ytdefekter.
- Icke-destruktivt test: Testutrustningen ska väljas på ett sådant sätt att plåtdelen inte skadas under testet.
Teststift och testmätstift för inspektionsenheter
Teststift och testmätstift är verktyg som är avsedda för positionskontroll eller inriktning av komponenter, t.ex. mätinstrument.
Teststift och testmätare består av en cylindrisk kropp med en tolererad spetsgeometri och dimensioner, samt ett grepp för enkel hantering av stiftet under märkning.
Huvudfunktionen är att kontrollera positionen.
Det finns olika typer av dessa precisionsstift för testning, såsom:
- Gängmmätare: En gängmätare används för att bestämma metrisk extern eller intern gänga enligt erkända standarder (DIN ISO 1502:1996-12/ASME B1.16M).
- Begränsningspluggmätare: Dessa mätare gör det möjligt att snabbt avgöra om borrhål har producerats inom angivna gränser.
Flera faktorer måste beaktas när man väljer rätt teststift. Dessa inkluderar:
- vilken typ av test som ska utföras.
- Diametern och längden på stiftet, med början från arbetsstycket som ska testas.
- Tillåtna toleranser.
- Formen vid dess spets.
Positioneringsbussningar för inspektionsfixturer
Positioneringsbussningar för inspektionsarmaturer (eller även kallade testmätarbussningar) är komponenter som används i produktionskontroll och kvalitetskontroll för att säkerställa noggrannheten och reproducerbarheten hos mätningar och tester. Dessa positioneringsbussningar används till exempel för att testa mätare och mätinstrument för att kontrollera komponenter eller arbetsstycken för deras dimensionella noggrannhet.
Positioneringsbussningar för testkomponenter kan ha olika former och storlekar beroende på tillämpning. Vissa är enkla cylindriska ärmar, medan andra kan ha speciella former eller speciella konturer för att möjliggöra mer exakt positionering av arbetsstycket. Positioneringsbussningar kan utformas med både hongängor och ett genomgående hål, beroende på kraven för den specifika tillämpningen.
Dessutom kan positioneringsbussningarna även förses med en beläggning (t.ex. kemisk nickelplätering) för att ytterligare förbättra slitstyrkan.
Lokaliserande kulor för inspektionsenheter
Lokaliserande kulor (eller även kallade fixeringskulor) är små kulor tillverkade av härdat stål (t.ex. EN 1.4125 Equiv.) med en diameter på bara några millimeter. De används för att placera komponenter och arbetsstycken exakt på en testyta.
Dessutom ökar den exakta positionsbestämningen med hjälp av detta lilla hjälpmedel också inspektionsenhetens mätnoggrannhet avsevärt. Kulorna är robusta och hållbara, så de håller länge även under hög belastning.
Positioneringskulan förs in i ett hål i arbetsstycket och möjliggör därmed en exakt inriktning av objektet på inspektionsfixturernas mätyta. De kan till exempel användas som referenspunkt för konturmätningar.
- (1) Lokaliserande kulor
- (2) Testkomponent
Tillbehör för inspektionsenheter
MISUMI erbjuder smarta tillbehör för inspektionsenheter och inkluderar verktyg som används tillsammans med testmätare och mätinstrument – till exempel för att förenkla hanteringen.
Dessa inkluderar:
- Positioneringsset: De används för positionering av enhetens fästdelar och enhetens acceptansdelar. Positioneringsset är avgörande för att säkerställa att mätningarna är repeterbara och korrekta.
- Klämmor för stifthållare: De används för säker förvaring av teststift eller mätsensorer när de inte behövs.
Distansbultar och distansbrickor för inspektionsenheter
Distansbultar och distansbrickor för testutrustning tillverkas med en höjd med mycket låga toleranser och fungerar som ett exakt stöd för inspektionsenheter.
Först och främst finns det olika material från vilka distansbultar kan tillverkas. De flesta distansbultar och distansbrickor är tillverkade av härdat stål, eftersom dessa material har hög hållfasthet och därmed möjliggör exakta mätresultat. Höjdhållningsstift av plast eller keramik är också lämpliga för särskilt känsliga komponenter.
Stoppelement och stödelement för inspektionsenheter
Stoppelement och stödelement är viktiga fästkomponenter för testutrustning som används i olika tillämpningar för att placera arbetsstycken eller komponenter exakt. De spelar en avgörande roll inom maskinteknik och specialmaskinkonstruktion, särskilt i testteknik och kvalitetskontroll. Dessa inkluderar till exempel metallvinkelskalan, gångjärnsenheter, glidenheter, spänningsblock och lokaliseringsblockuppsättningar.
Stoppelement används främst för att hålla föremålet som ska testas säkert på plats. Detta förhindrar att objektet rör sig eller glider under testet.
Stödelement har till uppgift att ge stabilt stöd för objektet. De används i allmänhet för anpassning av testverktygen och testutrustningen.
Båda elementtyperna spelar också en avgörande roll för noggrannheten i en mätning: Om ett stoppelement eller stödelement inte är korrekt placerat kan detta påverka resultatet
Spännstift för stoppelement för inspektionsfixturerna
Testmätarens låssprintar används för att låsa tillbehören för testverktyg på plats.
Det finns olika typer av spännstift som används beroende på behovet.
Regelbundet underhåll och kalibrering av testutrustning
För att säkerställa att resultatet av en testmätning är korrekt måste testutrustningen kalibreras regelbundet. Kalibrering innebär att mätaren jämförs med en känd referens och avvikelserna korrigeras eller dokumenteras.
Underhåll är också viktigt för att säkerställa att utrustningen alltid är i perfekt skick.