Produktinformation

Låsstift - fjäderpluggar och sprintar - former och mått

Fjäderpluggar och sprintar (även kallade låsstift) är låselement för olika tillämpningar. De används ofta för bultanslutningar som ett enkelt och löstagbart låselement och används för att säkra den axiella kraften. Den axiella kraften är inte huvudbelastningen på leden. Låselementet används främst för att hålla ihop enheten. Den axiella kraften är därför ofta mindre med flera storleksordningar än den radiella kraften på bulten. I den här artikeln diskuteras låsprinciperna för bultförband med låsstift, tillsammans med applikationsexempel på de olika låselementen inom maskinteknik och baserat på vilka kriterier dessa element kan väljas.

9 minuter att läsa

Profilskenor – urvalsverktyg för linjärstyrningar

Att välja rätt profilskena har en bestående inverkan på maskiners och utrustnings prestanda och livslängd. Men hur hittar du rätt system bland ett brett utbud av alternativ? Kolla in vår blogg för att se vilka kriterier som verkligen betyder något, från lasttyper och noggrannhetskrav till miljö- och installationsförhållanden. Vi kommer att visa dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och optimera prestandan för dina applikationer på lång sikt.

10 minuter att läsa

Profilskenor – Precisionsstandarder för MISUMI-profilskenor

Vad gör en linjär styrprofilskena till förstahandsvalet för exakt och fjädrande rörelsekontroll? I vår blogg kommer du att lära dig allt om design, de olika versionerna, dimensionstoleranser och nyckelparametrar, såsom att köra parallellism, förspänning och axialspel. Vi visar hur dessa funktioner fungerar tillsammans perfekt för att säkerställa högsta precision och hållbarhet – och hur du bäst kan matcha dessa komponenter efter dina behov.

11 minuter att läsa

Typer och tillämpningar av ställkragar och klämringar

Ställkragar och klämringar är viktiga komponenter i maskinteknik. Deras funktion är att säkra maskinkomponenter i en specifik position på ett skaft eller en axel. Den här artikeln introducerar olika versioner, urvalskriterier och tillämpningsområden.

7 minuter att läsa

Högbelastningspluggar Typer/egenskaper och installation

Högbelastningspluggar är en specialiserad form av metallpluggar. Deras lastkapacitet är nästan obegränsad i interaktionen mellan det använda systemet och det kompatibla substratet. Högbelastningspluggar med enorm lastkapacitet används i industriella miljöer, såsom maskinkonstruktion. Följande artikel ger information om de olika typerna av högbelastningspluggar, deras användning och fästmetoder.

10 minuter att läsa

Manometrar - Grunder, typer och funktion hos tryckmätare

Manometrar är instrument och enheter som används i metrologi för att mäta tryck i ett system. De är baserade på de fysiska principerna för hydraulik eller pneumatik.

9 minuter att läsa