Produktinformation

Rullar och hjul för industriellt bruk – Konstruktion och tillämpningar

Inom maskinteknik och i allmänna automatiseringsprocesser är det viktigt att material och konstruktionskomponenter transporteras snabbt och effektivt från A till B. Detta kräver målmedveten styrning och inriktning längs transportvägarna. Rullar och även trummor bidrar avsevärt till att uppfylla dessa funktioner. Denna artikel undersöker vilka typer av material som används och för vilka specifika applikationer rullar används.

12 minuter att läsa

Uppgifter om elastomerinsatser för kopplingar

Elastomerkopplingar är en typ av axelkoppling. De överför vridmoment mellan två axlar och utför uppgifter som kraftöverföring, kompenserar justeringsfel, men också dämpning av stötar och vibrationer. Elastomerkopplingar säkerställer optimal kraftöverföring genom att använda olika material, och även baserat på deras materialegenskaper och form. Egenskaperna hos respektive elastomerkoppling förhindrar samtidigt vibrationer hos drivaxeln från att överföras till den kopplade axeln. Följande artikel diskuterar vilka egenskaper dessa är, hur hårdheten hos elastomerer bestäms och vilka tillämpningsexempel som finns.

7 minuter att läsa

Snäckväxel – expert på växelförhållande med låg ljudnivå

Snäckväxlar är en viktig del av utformningen av många maskiner och system. De erbjuder höga utväxlingsförhållanden och vridmomentöverföring, samtidigt som de bara tar upp lite utrymme i mekanisk tillämpning tack vare sin utrymmesbesparande design. För att hitta den bästa möjliga lösningen för dina specifika krav är det viktigt att välja rätt komponenter baserat på de specifikationer och prestandakrav som krävs.

8 minuter att läsa

Termisk isolering – Översikt över klasser och tillämpningsområden

Isolering är ett viktigt ämne i modern teknik och industri som går långt utöver att bara hålla byggnader varma. Oavsett om det gäller elektrisk isolering av motorer, termisk isolering av rörledningar eller skydd mot extrema temperaturer i industriella processer är rätt isolering avgörande för effektiviteten, säkerheten och hållbarheten hos system och utrustning. Inom elektroteknik spelar isolerande materialklasser en viktig roll för att säkerställa att elektriska maskiner kan fungera tillförlitligt under extrema förhållanden. Vad exakt är isolerande material, och hur bidrar de till att öka effektiviteten och säkerheten i industriella processer? Du kommer att få reda på det i följande artikel.

9 minuter att läsa

Tillverknings- och tillämpningsalternativ för halvfabrikat inom maskinteknik

Halvfabrikat eller delmonteringar mycket viktiga komponenter i branschen. De är det mellanliggande steget mellan råvaror och den färdiga slutprodukten. Därför är de viktiga för många företag vid tillverkningen av sina produkter. Utan halvfabrikat skulle företagen själva behöva bearbeta råvarorna för sina produkter. Den här artikeln förklarar hur halvfabrikat tillverkas och var de används.

6 minuter att läsa

Vinkelplattor och vinkelfästen – Översikt och tillämpningsfält

Olika krafter uppstår på hörn- eller kantanslutningar av strukturer, vilket kan leda till böjning eller till och med fel på konstruktionen om det inte finns tillräckligt stöd eller avledning. Vinkelanslutningar kan hjälpa här och ge stabilitet. De används för att effektivt fördela krafter och laster i ramkonstruktioner och bärande strukturer. Följande artikel förklarar olika typer av monteringsfästen och vinkelfästen som används i många industriella tillämpningar för att stabilisera vinkelfogar.

9 minuter att läsa