Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Bandtransportörer – Konstruktion, transportkapacitet och val av band för optimerade processer
Bandtransportörer är mångsidiga transportsystem som spelar en avgörande roll för att optimera industriella produktionsprocesser. Från dess grundläggande design till de olika typerna av enheter till transportörens kapacitet, belyser denna blogg hur du får ut det mesta av din transportör. Vi kommer också att titta på de olika bandformerna som används på bandtransportörer och visa dig vad du ska leta efter när du byter bälten för att säkerställa smidig drift i din industrianläggning.
Vad är bandtransportörer?
Bandtransportörer är en kärnteknik i dagens materialhanteringsutrustning och utgör en viktig del av effektiva materialtransportsystem. Som en av de vanligaste transportmetoderna används de i många branscher för att transportera material tillförlitligt och kontinuerligt från en punkt till en annan. Vare sig det gäller logistik eller tung industri erbjuder bandtransportörer en flexibel och kostnadseffektiv lösning för horisontell och lutande transport av bulkgods och diskret gods. Som en del av den bredare kategorin transportörer kännetecknas bandtransportörer av deras mångsidighet och anpassningsförmåga, eftersom de kan användas för både lätta och tunga laster och över korta eller långa avstånd. De utgör en kritisk grund för automatisering och optimering av materialflöden i dynamiska produktionsmiljöer och bidrar till att göra verksamheten mer effektiv och produktiv.
Grundläggande konstruktion av bandtransportörer
Bandtransportörer består i huvudsak av ett kontinuerligt roterande band eller rem som körs på två eller flera valser. En av valserna är utrustad med en enhet som flyttar remmen medan de andra valserna fungerar som deflektionsrullar. Bältet transporterar material eller varor från en punkt till en annan, antingen horisontellt eller i en lutning. Bandtransportörer imponerar med sin enkla konstruktion, mångsidighet och effektivitet, särskilt i form av en modulär transportör. De utgör därför en flexibel och kostnadseffektiv lösning för transport av material och produkter som är lämpliga för olika krav.
(1) skyddskåpa, (2) remböjningsrulle, (3) transportband, (4) profilram, (5) skyddskåpa, (6) drivenhet
Drivenheter, transportkapacitet och bandformer för badtransportörer
Vid val av bandtransportör måste olika aspekter och parametrar beaktas, inklusive körtyp, transportkapacitet och bandform. Drivenheten bestämmer hur kraftfullt och tillförlitligt transportören fungerar, medan transportörens kapacitet indikerar hur mycket material som kan transporteras under en viss tidsperiod. Bandformen påverkar i sin tur inte bara det transporterade godsets grepp, utan även lämpligheten för särskilda transportkrav, såsom användning på lutande vägar eller för exakt positionering.
Drivtyper av bandtransportörer
Ett transportband sätts i rörelse av olika drivtyper, varvid växellådan säkerställer kraftöverföringen mellan motorn och drivvalsen. Beroende på tillämpningen används olika drivlösningar som huvudenhet, mittenhet eller interna enheter, som var och en erbjuder specifika fördelar för systemets effektivitet och utrymmesanvändning.
För huvuddrivenheten (1) är drivenheten placerad i änden av transportören i transportriktning. Motorn driver en drivtrumma som drar bandet över transportören. Huvudenheten är den vanligaste drivformen och används i enkelspår och även i multispårsystem. För den centrala drivenheten (2) är drivenheten placerad centralt under transportbandet. Motorn driver en eller flera fat, som kan dra eller skjuta bandet i båda riktningarna. Denna drivform ger bättre lastfördelning eftersom remmen flyttas från mitten och det transporterade godset fördelas jämnt. Den interna drivenheten (3), även kallad integrerad drivenhet, är en relativt kompakt drivenhetslösning där motorn integreras direkt i trumman. Drivenheten är helt dold inuti systemet, vilket ger en utrymmesbesparande design. Denna typ av drivenhet används ofta på transportörer i trånga miljöer där utrymmet är begränsat för separata motorer och drivenheter.
Transportkapacitet för bandtransportörer
Transportkapaciteten är den mängd material som ett transportband kan transportera under en viss tid. Det är avgörande för hela materialflödets effektivitet och beror på flera kriterier som måste samordnas med varandra för att uppnå maximal prestanda.
Bredden på transportbandet är en viktig aspekt för beräkning av transportkapaciteten. Detta avgör hur mycket utrymme materialet har på transportbandet och påverkar därför avsevärt hur mycket material som kan transporteras åt gången. Ett bredare transportband möjliggör transport av större eller mer omfattande gods, medan smalare bälten används för mindre eller standardiserade produkter. En annan viktig punkt är bandspänningen, vilket säkerställer att bandet är tillräckligt tätt för att fungera tillförlitligt utan att slappa eller glida.
Bandhastigheten är ännu en viktig aspekt. Ju snabbare transportbandet körs, desto mer material kan transporteras inom en viss tid. Transportörens hastighet måste dock justeras efter typen av material som transporteras och till miljön, eftersom känsliga eller tröga material kan skadas eller transporteras osäkert vid höga hastigheter. Det är här transportbandets maximala hastighet kommer i spel. Den representerar den övre gränsen för hur snabbt bältet kan användas utan att äventyra säkerheten eller integriteten hos de transporterade materialen.
Bandformer för bandtransportörer
Bandtransportörer kännetecknas av deras flexibilitet och anpassningsförmåga till olika transportkrav. På en bandtransportör transporterar en kontinuerlig rem eller rem diskret gods eller bulk gods från en punkt till en annan. Det finns olika remalternativ som avgör transportbandets funktion och prestanda, beroende på tillämpning och transportmaterial.
(1) Transportörer med platta band eller ett platt transportband kännetecknas av sin enkla konstruktion och höga effektivitet. Platta band består av material som polyuretan (PU), PVC eller gummi och ger en jämn, kontinuerlig yta på vilken det transporterade godset transporteras. Remskivor för platta remmar spelar en viktig roll för smidig drift när de överför kraft från motorn till remmen. Platta bandtransportörer är idealiska för transport av lätta till medeltunga varor i olika branscher och ger en flexibel och tillförlitlig lösning för olika tillämpningar.
(2) Synkrona bandtransportörer kännetecknas av tänder på insidan av remmen som griper in i tänderna på de drivna remskivorna. Detta säkerställer en halkfri kraftöverföring. Denna positiva kraftöverföring gör det möjligt för synkrona bandtransportörer att utföra mycket exakta och enhetliga rörelser utan att synkronbandet glider eller sträcker sig. Synkrona bandtransportörer används i applikationer där exakt synkronisering är av stor betydelse, såsom CNC-maskiner eller positionering av arbetsstycken.
(3) Som namnet antyder har runda band ett runt tvärsnitt av material som polyuretan (PU) eller gummi. De används ofta i tillämpningar som transporterar lätta varor eller små produkter, eller i situationer med begränsat utrymme för transportsystemet. Runda bandtransportörer är ofta mer flexibla och kan hantera snäva böjar, vilket gör dem idealiska för komplicerade transportvägar som inte lätt kan hanteras med platta transportband.
Byte av band på bandtransportörer
Vid byte av band på bandtransportörer finns det några viktiga aspekter att tänka på för att säkerställa smidig och säker drift. Detta inkluderar bland annat korrekt rotationsriktning för remmen eftersom felaktig inriktning kan äventyra systemets effektivitet och orsaka för tidigt slitage på remmen. En annan viktig punkt är att justera remdriften för att säkerställa att banden körs centrerad på rullarna och inte glider lateralt, vilket kan leda till skador.
Proceduren varierar också beroende på transportörens körtyp. För huvuddrivna transportörer installeras bandet vanligtvis och spänns från drivänden, medan en mer enhetlig spänningsfördelning krävs för att centrumdrivenheterna ska centrera remmen korrekt och balansera belastningen på båda sidor. I båda fallen är det viktigt att byta bandets exakt och enligt tillverkarens specifika instruktioner för att säkerställa systemets hållbarhet.
Efter byte av bandet på en bandtransportör är det viktigt att noggrant kontrollera remspänningen med en remspänningsmätare och justera den efter behov. Korrekt spänning säkerställer att bandet går smidigt och effektivt utan att glida eller slappa. Otillräcklig spänning kan leda till glidning och ojämna rörelser, medan överdriven spänning kan i onödan belasta bandet och mekaniska komponenter och orsaka för tidigt slitage.