Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Distanshylsor och distansskivor – Material och former
Distanshylsor och distansskivor är viktiga element för sammanfogning och design av tekniska lösningar. De utför flera uppgifter: De är distanser, fördelar infallande krafter, säkra komponenter och behövs för precisionsjusteringar. Förutom klassiska metallbrickor diskuterar den här artikeln också andra speciella former och konfigurationsalternativ, såsom runda plattor.
Distanshylsor och distansskivor
Distanshylsor och distansskivor, även kallade distansbussningar, fungerar främst som distanser i förhållande till en specificerad position. Distanshylsor och distansskivor fästs vanligtvis med en skruv som förs in genom hylsans eller skivans innerdiameter. De är vanligtvis inte stämplade, som annars är vanligt för metallbrickor (se här mer information), men är istället rullformade och har en exakt längd. Längdtoleransen (även precisionsklass) är upp till ± 0,01 mm. På grund av sin höga precision kan vissa även användas som lagerhylsa för rullningslager.
Ett applikationsexempel för distanshylsor är deras användning i en axel:
En distanshylsa eller distansskiva kan också användas som fjäderplatta, till exempel för att fungera som stöd eller stopp för en kompressionsfjäder.
För mer information om olika typer av axelfästen och axeländar, läs även vår artikel ”Linjära axlar: Axeländar och monteringsalternativ för linjär axel.”
Runda plattor
Runda plattor är runda metallskivor med hål som är tjockare än brickor eller distansskivor och har en större diameter. De används t.ex. som ändbrickor i axelstyrningar för fastsättning eller fastspänning. För detta ändamål rekommenderade vi att använda dem i applikationer som kräver hög positioneringsnoggrannhet och säkring. Som axeländbrickor tar runda plattor också på sig uppgiften att skydda mot mekaniska skador och förhindra inträngande smuts eller damm. Runda plattor är särskilt lämpade för tillämpningar med hög belastning eller där komponenternas ytor är särskilt känsliga. De fördelar också krafter över en större yta.
Vikten av standardiserade delar
Standardiserade delar, såsom standardiserade skivor, är standardiserade element som spelar en stor roll i tillverkning och designteknik. Standardiseringen säkerställer enhetligt hög kvalitet och kompatibilitet (se mer information här). Standardiserade delar förenklar montering och byte av standardiserade delar. Till exempel gäller olika standarder för distansskivor:
- DIN 125 / ISO 7089: Standardiserade brickor för allmänna tillämpningar som används som brickor för gängade anslutningar.
- DIN 988: Shim-brickor med definierad tjocklek för exakta avståndskrav. De används t.ex. mellan låsringar och låsbrickor för att kompensera för glappet när komponenter säkras axiellt.
- DIN 7349: Förstärkta brickor för skruvar med högre belastning. De ger en större kontaktyta och ökar motståndet mot höga krafter och vridmoment.
Konfigurationsalternativ
Standardiserade delar räcker för många tillämpningar. Ändå når de ofta sina gränser när kraven är förhöjda: en specialiserad lösning behövs i detta fall. Anpassade komponenter möjliggör lösningar på specifika utmaningar. MISUMI har olika konfigurationsalternativ för distansskivor och distanshylsor. Några av de viktigaste varianterna och deras egenskaper beskrivs nedan.
Materialval för distansskivor och distanshylsor
MISUMI har icke-härdade och härdade skivor och hylsor. Hårdhet påverkar slitaget: ju hårdare material, desto mer motståndskraftiga är hylsorna och brickorna mot deformation och slitage. Materialvalet har också inflytande: distanshylsor i rostfritt stål och distansskivor i rostfritt stål passar för korrosiva miljöer. MISUMI kan också konfigurera distansskivor och distanshylsor av plast, keramik, gummi, filt eller termiskt isolerande material för speciella miljöförhållanden. Användning av gummi och filt är fördelaktigt, till exempel för applikationer som kräver vibrationsabsorption eller antistatiska egenskaper.
Distanshylsor med speciella former
Distanshylsor är cylindriska komponenter. De används för att skapa ett visst avstånd mellan två komponenter. Särskilda former kan omfatta:
- Koniska/cylindriska -Cylindriska distanshylsor är standardformen och passar för de flesta industriella tillämpningar. Koniska distanshylsor har en avsmalnande form.
- Invändiga och utvändiga distanshylsor med invändiga gängor fungerar som en mutter för att underlätta gängade anslutningar. Ytterligare muttrar och skruvar kan utelämnas.
- Specialformsbricka – lämplig för axelinfästning på axeländen.
- Distanshylsa med fläns – Flänsar ger en större kontaktyta och kan fungera som ett stopp.
På MISUMI kan hylsor med krage konfigureras i form av en fläns. Kragens höjd specificeras med toleranser och kan användas för exakta avståndskrav.
Konfigurerbara shim-brickor
MISUMI levererar shim-brickor av stål, rostfritt stål, fjäderstål och mässing. Den tillgängliga noggrannheten sträcker sig från ± 0,11 till ± 0,003 mm, vilket gör att komponenterna kan justeras mycket exakt. Mer information om toleransklasser enligt ISO 22081 och DIN ISO 2768 finns i vår blogg. Insidans diametrar är tillgängliga från 2 till 130 mm och utsidans diametrar från 3 till 160 mm. MISUMI tillhandahåller standardiserade mellanläggsdiskmaskiner i olika former och utföranden, standardiserade shim-brickor enligt DIN 988 och konfigurerbara mellanläggsdiskmaskiner. Konfigurerade shim-brickor finns i MISUMI Shop, till exempel med söktermen #CIMA.
Metallskivor efter precisionsklass
MISUMI låter dig konfigurera distansskivor och distanshylsor enligt dina specifikationer. Avståndet mellan två komponenter kan justeras mycket exakt med precisionstillverkade distanshylsor. Om flera hylsor krävs finns det också samtidigt jorda distanshylsor av samma längd, åtminstone som en uppsättning av två. Detta gör att en plan yta kan bildas, vilket minskar spel på grund av en höjdskillnad på mindre än ± 5 μ.
Följande figurer visar skillnaden mellan standard- och precisionsversionen av distansskivor och distanshylsor från MISUMI:
Du hittar användarkonfigurerbara metallskivor i onlinebutiken, t.ex. med söktermen #FWS.
Översikt över skivor och hylsor i MISUMI Shop
MISUMI erbjuder ett brett utbud av metallskivor och metallhylsor. Följande tabell ger en översikt över varianter och konfigurationsalternativ:
| Form | Obs! | Exempel | Intervall | Tolerans | Tolerans | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiva | Metallskiva |
- Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Dimensionen kan konfigureras | FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSS, FWSSR, FWSUS | |||||||
| Metallskiva valbar tolerans |
Dimensionen kan konfigureras Tolerans för dimensionerna D och V kan väljas |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension V kan väljas: Tolerans (H): H7 Tolerans (N): 0.3 mm/0.1 mm Tolerans (X): (0.2 mm/0) Dimension D kan väljas: Tolerans (G): g6 Tolerans (H): h7 Tolerans (N): -0.1 mm/-0.3 Tolerans (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Precisionsklass | Dimension T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Metallskiva | - Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Precisionsklass | Dimension T: ±0.01 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
VASB, VASM, VASS | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Dimensionen kan konfigureras | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Metallskiva härdad version |
- Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSHR | |||||||
| - Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
Precisionsklass | Dimension T: ±0.01 mm | VASBH, VASMH, VASSH | |||||
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Metallskiva valbar tolerans |
- Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Standardklass | Tolerans kan väljas: Tolerans (B) = dimension T: -0.1 mm/-0.3 mm Tolerans (C) = dimension T: 0.3 mm/0.1 mm Tolerans (D) = dimension T: 0/-0.2 mm Tolerans (E) = dimension T: 0.2 mm/0 |
Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
Precisionsklass | Tolerans kan väljas: Tolerans (SB) = dimension T: -0.01 mm/-0.03 mm Tolerans (SC) = dimension T: 0.03 mm/0.01 mm Tolerans (SD) = dimension T: 0/-0.02 mm Tolerans (SE) = dimension T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
Hög precisionsklass | Tolerans (A) = dimension T: ±0.005 mm | ||||||
| Metallskiva med fläns |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
![]() |
Dimension L från 2 till 10 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.3 mm | Dimension T: ±0.1 mm Dimension H: 0/-0.2 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCSS | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Med cylinderförsänkning | - Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 6 till 20 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension H: ±0.1 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm Dimension P: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) Dimensionen kan väljas beroende på T |
Tjocklek T från 3 till 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
Tjocklek T från 3 till 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Med cylinderförsänkning | - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 3 till 20 mm |
Precisionsklass | Dimension T: ±0.01 mm | Dimension T: ±0.01 mm Dimension H: ±0.1 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm Dimension P: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
Tjocklek T från 3 till 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Gängad | - Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 3 till 20 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimensionen kan väljas beroende på T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimension D mellan 6 och 100 mm konfigurerbara - M2 till M30 kan väljas |
Tjocklek T från 3 till 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| försänkning/infälld skruvhuvud |
- Valbar dimension T - Dimensionen kan väljas beroende på T |
![]() |
Tjocklek T från 2.5 till 8 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension E: ±0.1 Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.5 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
Tjocklek T från 2 till 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Med skruvhål | - Dimension T konfigurerbart (i steg om 1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
![]() |
Tjocklek T från 1 till 10 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Formen kan väljas fritt | - Dimension T konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras |
![]() |
Tjocklek T från 3 till 10 mm |
Standardklass | Dimension T: ±0.1 mm | Mät V: formberoende Dimension D: formberoende |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Ärm | Rörhylsa (med svetsning på innerdiametern) |
- Dimension L konfigurerbar (i steg om 0.5 mm) - Valbara dimension beroende på L |
![]() |
Dimension L från 6 till 200 mm i steg om 0.5 mm |
Standardklass (Precisionsklass är valfritt möjlig för dimension L) |
Dimension L: ±0.2 mm Toleransförändring från ±0.2 mm till ±0.05 mm möjligt med (LKC) |
Dimension D: Tolerans ej specificerad Dimension d: Tolerans ej specificerad +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Hylsa för distanshållare (rullat stål) |
- Dimension L kan väljas - Valbara dimension beroende på L |
![]() |
Dimension L från 3 till 30 mm |
- | Dimension L: ±0.05 mm (för 3, 4, 5, 8, 10 mm) Dimension L:±0.1 mm (för 12, 15, 20 mm) Dimension L: ±0.15 mm (för 30 mm) |
Dimension D: Tolerans ej specificerad Dimension d: Tolerans ej specificerad |
SMKB | |
| Jorda distanshylsorna samtidigt (minst 2 stycken) |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras beroende på L |
![]() |
Dimension L från 1 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
- | Dimension L: ±0.05 mm Bearbetning i en fastspänningsprocess Toleransdimension L: ±0.05 mm per klämprocess |
Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| Med krage/steg | - Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras beroende på L |
![]() |
Dimension – L från 1 till 50 mm i steg om 0.1 mm Dimension – T från 1 till 20 mm i steg om 0.1 mm |
- | Dimension L: 0/-0.1 mm Dimension T: ±0.05 mm |
Dimension H: 0/-0.2 mm Mät V: H7 Dimension D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Dimension L:+0.1 mm/0 Dimension T: ±0.05 mm |
Dimension H: 0/-0.2 mm Mät V: H7 Dimension D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Med krage/steg Dimension T standardiserad |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension D och V kan väljas beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.3 mm Dimension T: 5 mm ±0.1 mm |
Dimension H: 0/-0.2 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS,FTCLS | |
| Med krage/steg | - Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimensionen kan konfigureras beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.3 mm Dimension T: ±0.1 mm |
Dimension H: 0/-0.2 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm Dimension T: ±0.01 mm |
Dimension H: 0/-0.2 mm Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Tunnväggig metallhylsa | - Dimension L konfigurerbar (i steg om 0.5 mm) - Dimension V och T kan väljas |
![]() |
Dimension L från 3 till 20 mm i steg om 0.5 mm |
- | Dimension L: ±0.05 mm (från 3.0 till 10.0 mm) Dimension L: ±0.1 mm (från 10.5 till 20.0 mm) |
Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Metallhylsa | - Dimension L kan väljas - Dimension V och D kan väljas beroende på L |
![]() |
10, 12, 15, 2.0 25, 30, 35 mm | Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Metallhylsa | - Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension V och D kan väljas beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Metallhylsa | - Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension V och D kan väljas beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Metallhylsa - Inre Ø/utanför Ø tolerans kan väljas - L-dimension konfigurerbar |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension V och D kan konfigureras beroende på L - Tolerans kan väljas för D och V |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V kan väljas: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimension D kan väljas: G=g6 mm / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | Dimension V kan väljas: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimension D kan väljas: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Metallhylsa härdad - L-dimension konfigurerbar |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension V och D kan väljas beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Metallhylsa härdad - L-dimension konfigurerbar - V-dimension konfigurerbar - D-dimension konfigurerbar |
- Dimension L konfigurerbart (i steg om 0.1 mm) - Dimension V och D kan konfigureras beroende på L |
![]() |
Dimension L från 10 till 100 mm i steg om 0.1 mm |
Standardklass | Dimension L: 0/-0.1 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Precisionsklass | Dimension L: ±0.01 mm | Dimension V: 0.3 mm/0.1 mm Dimension D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||