Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Förstå roterande axlar, axlar och motoraxlar: En riktlinje
Roterande axlar är en viktig del av modern maskinteknik. Som en roterande komponent överför de moment och roterande rörelse. Roterande axlar kan tillverkas av olika material, som väljs specifikt för att matcha applikationen. Materialen inkluderar ohärdat stål, rostfritt stål och härdat stål.
Motoraxlar är en speciell typ av roterande axlar som är utformade för att skapa en direkt anslutning mellan en motor eller annan kraftkälla och den mekaniska delen av en maskin.
Motoraxlar och roterande axlar används för att överföra vridmoment i olika system och applikationer. Dessa inkluderar synkrona remdrivningar samt kedjedrivningar och andra applikationer som överför vridmoment direkt utan utväxling. Läs mer om mekanisk kraftöverföring i roterande rörelse här. I många fall används axelkopplingar som anslutningselement i ändarna av roterande axlar.
Du hittar roterande axlar och motoraxlar i MISUMI:s webbutik.
Sammanfattningsvis: Roterande axlar och rotationsaxlar
- Roterande axlar (roterande axlar) överför roterande rörelse. Ett exempel är den roterande axeln mellan motorn och växellådan. De absorberar huvudsakligen vridkrafter.
- Motoraxlar (drivaxlar) är en speciell form av roterande axel som finns i en motor. Kopplingar används ofta för att överföra kraften i den roterande rörelsen och vridkrafter till andra komponenter.
- Axlar är stationära komponenter och roterar inte, till skillnad från själva axeln. De absorberar huvudsakligen flexurala krafter.
- Linjära axlar är fixerade precis som axlar, men används som styraxlar med hög precision. De är en speciell form av axel och tillverkas vanligtvis med hög precision och är ythärdade.
- I fysik är rotationsaxeln den teoretiska axeln runt vilken en roterande komponent roterar. Det visas i tekniska ritningar som en streckad prickad linje.
- Inom mekaniken är rotationsaxeln en fast axel för styrning och montering av rotationsmonterade tillbehör.
Krav på roterande axlar
Roterande axlar, även kallade momentaxlar, ska kunna ge tillräcklig momentöverföring. Detta kan uppnås genom att kombinera lämpliga material och korrekt dimensionering.
Dimensioneringen av den roterande axeln beror på vridmomentet som ska överföras i förhållande till axelns längd och diameter. För liten diameter orsakar överbelastning, vilket leder till att momentaxeln förstörs. Eventuella centrifugal- eller flexurala krafter måste också beaktas. Ytan på den roterande axeln måste ha hög noggrannhet, rakhet och en bra ytfinish. En ojämn yta kan orsaka vibrationer eller ojämn drift av momentaxeln. Roterande axlar måste stödjas med ett rullager eller lagerhölje för att möjliggöra lågfriktionsrotation.
Roterande axlar kan dock inte bara användas som komponenter för roterande rörelse, utan även som stationära axlar. I fysiken avser en rotationsaxel den stationära linjen (axeln) om vilken en fast, styv kropp roterar. Inom maskinteknik förstås rotationsaxeln också vara en komponent som installeras som en styv axel i ett system och tjänar till att styra och montera roterande tillbehör. På roterande axlar - i motsats till roterande axlar - roterar hela enheten, som består av den roterande axeln och komponenterna som är fästa därtill, runt sig själv.
MISUMI erbjuder ett antal möjliga kombinationer för positionering av roterande axlar, som inkluderar ensidigt och tvåsidigt stöd för den roterande axeln. Dessa kombinationer möjliggör låsning av det axiella läget för att bibehålla den nödvändiga rundheten och rakheten, och för att undvika oönskade vibrationer som kan leda till felaktighet, komponentförlust, ökat slitage och oönskad brusgenerering. Rotationsaxlar med hög precision gör att höga hastigheter kan uppnås samtidigt som den önskade rörelsen bibehålls tack vare det axiella positionslåset.
Krav för roterande axlar
Om en roterande axel används som rotationsaxel spelar motstånd mot böjning en viktig roll eftersom den roterande axeln främst utsätts för böjmomentbelastningar. För att överföra krafterna som utövas på rotationsaxlarna och rotationsaxlarna till axelstöden kan dessa tillverkas med höghållfasta material som rostfritt stål, aluminium eller titan.
Krav på motoraxlar
En motoraxel är en anslutningslänk mellan motorn och maskinen som drivs direkt av motorn. De utsätts främst för påfrestningar genom torsionsinducerad vridning. Det är här hela enheten består av motoraxeln och de bifogade komponenterna, vilket kräver ett rullningslager eller lagerhölje för att montera axeln.
Motoraxlar och vridaxlar är särskilt lämpade för maskinteknik och anläggningskonstruktion eftersom de har hög vridmotstånd och mycket hög koncentricitet och rundhetsnoggrannhet. Detta möjliggör lågvibrationsöverföring av roterande rörelse och vridmoment vid höga hastigheter. Dessutom kan kraftöverföringspunkterna efterbehandlas genom härdning för ännu högre vridstyrka. MISUMI motoraxlar är utrustade med mitthål på ändytorna för enkel montering.