Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Låsstift - fjäderpluggar och sprintar - former och mått
Fjäderpluggar och sprintar (även kallade låsstift) är låselement för olika tillämpningar. De används ofta för bultanslutningar som ett enkelt och löstagbart låselement och används för att säkra den axiella kraften. Den axiella kraften är inte huvudbelastningen på leden. Låselementet används främst för att hålla ihop enheten. Den axiella kraften är därför ofta mindre med flera storleksordningar än den radiella kraften på bulten. I den här artikeln diskuteras låsprinciperna för bultförband med låsstift, tillsammans med applikationsexempel på de olika låselementen inom maskinteknik och baserat på vilka kriterier dessa element kan väljas.
Vad är fjäderpluggar?
Fjäderpluggar är specialformade trådelement. Som ett fjäderbelastat elastiskt låselement (finns även som standard) har fjäderpluggarna en rak del av tråden som passerar genom ett hål och en formad fjäderdel som kan lindas runt bulten. Fjäderpluggen förhindrar tillförlitligt radiell glidning och fästs på bulten med sin form.
Fjäderpluggar tillverkas ofta i enlighet med DIN 11024. Det finns flera versioner av fjäderpluggar i olika utföringsformer. Fjäderpluggar installeras utan verktyg.
Sprintar är också formade trådelement med enkel geometri. Sprintar består av två raka delar som är parallella och i omedelbar närhet till varandra. Ena änden av saxen är böjd i en slinga och ger ett stopp, den andra änden är öppen och kan sedan deformeras plastiskt, vanligtvis med ett verktyg. Detta säkrar låsningselementet mot lossning.
Sprintar är standardiserade i ISO 1234 - tidigare DIN 94.
Alternativ till fjäderpluggar och sprintar
Förutom låsstift som fjäderpluggar och sprintar finns det också speciella låselement som kullåsstift och gänglåsbultar. Dessa låsbultar är mer komplexa att tillverka eftersom dessa komponenter inte är tillverkade av ett enda material. Förutom bulten innehåller de även låselementet med en frigöringsmekanism.
Montering är möjlig utan verktyg eftersom antingen frigöringsmekanismen tillverkad av en boll eller gänga aktiveras med hjälp av en brytare eller en fjädermekanism med tillräcklig driftskraft kan övervinnas.
Så här använder du ett kullåsstift:
① Släpp kullåset genom att trycka på knappen. (kulorna är indragna)
② Sätt in stiftet i lämpligt hål och släpp knappen. (kulorna trycks utåt)
③ Genom att trycka på knappen frigörs kullåset. (stiftet kan dras ut)
Låsringar, låsbrickor och snäppringar används för att fästa axlar eller hål. Dessa låsmekanismer är mer robusta vid rotationshastigheter och har större lagerytor. Dessa låselement kan därför användas även vid högre axiella belastningar. Låsringar och snäppringar kan användas som axiella låselement från insidan i hål.
Gångjärnsbultar är bultar med en passning på glidytan och är formade för att säkra låselementet. De är den perfekta motsvarigheten till låselementen och kan konfigureras i MISUMI-butiken i många olika versioner. Det finns versioner med borrhål, gängor och utskärningar för att säkra låsningselementet.
Exempel på tillämpning: Stift med korshål: (1) Sfäriskt glidlager, (2) U-format gångjärnslagerblock, (3) Gångjärnssprint med tvärhål
Hur man använder fjäderpluggar och sprintar på rätt sätt
Fjädersprintar, spjälor och liknande standardiserade delar används för att säkra bultanslutningar och andra tillämpningar. För bultanslutningar absorberas krafterna av bulten och det finns inga till mycket låga krafter i bultaxelns riktning. Låselementens primära uppgift är att säkra bulten mot att glida ut.
När används fjäderpluggar och sprintar? När används alternativ?
Fjäderpluggar är rätt val om anslutningen behöver bytas oftare. Fjäderpluggarna glider över bulten och håller denna position genom att förladda geometrin. Dessa låselement tar vanligtvis upp mer plats än en sprint.
Inom maskinteknik används fjäderpluggar i följande tillämpningar:
- För att säkra utbytbara verktyg på maskiner
- För montering av kåpor på skåp
Sprintar används när anslutningen släpps mycket sällan för att aldrig. Kolvstiften blir spröda och går sönder snabbare med varje montering och demontering. Av denna anledning måste sprintarna bytas ut efter att ha demonterats flera gånger.
Splintar används ofta inom maskinteknik, inklusive:
- För att säkra operatörskontroller på maskinkontroller
- För fastsättning av gångjärnsbultar i öppningar på hus
- För att låsa anslutningar mellan partiella maskiner, t.ex. transportörer
Kullåsstift är att föredra för tillämpningar som kräver frekventa, dagliga installationer och modifieringar. Dessa komponenter är svårare att tillverka och inte lika robusta som fjäderkopplingar, men är lämpliga för frekvent och nästan kraftlös demontering och montering på grund av frigöringsmekanismen. En fjädermekanism är ännu en utföringsform av kullåsstiftet. Kullåsstiftets kulor spänns av en definierad fjäderkraft. Om kraften under demonteringen är tillräckligt hög skjuts kulorna in i kullåsstiftet, som sedan kan tas bort. Församlingen arbetar enligt samma princip.
Kullåsstift används i allmän maskinteknik i följande tillämpningar:
- För att säkra fixturer i monteringsoperationer
- För att säkra justerbara underenheter
- För att säkra fästen i kvalitetskontroll
Gänglåsbultar används i maskinteknik när en led utsätts för höga vibrationer, till exempel:
- för att säkra kopplingar i drivsystem
- för att säkra komponenter i tunga maskiner
Låsbrickor och låsringar monteras i vridna spår på bultarna och används vid högre rotationshastigheter eftersom dessa element fördelar massan jämnare runt bulten eller axeln.
Typiska tillämpningar inom maskinteknik är:
- Säkra rullningslager med låsbrickor
- Säkra glidlagerbussningar
Storlek och val - fjäderpluggar i bultanslutningar
Låselement väljs baserat på användningsfallet. Valet av låsningselement måste redan beaktas vid dimensionering och val av bult.
Urvalskriterierna omfattar:
- Axelns diameter: Bultens diameter påverkar valet av standardiserade delar och hanteringen av låselementet. Fjäderpluggar används oftare på små diametrar, medan kullåsstift och gänglåsbultar används oftare på stora bultar.
- Installationsfrekvens: Intervallet för att lossa anslutningen belastar materialet och kan uppnås utan verktyg, t.ex. på kullåsstift och fjäderpluggar, eller måste utföras med verktyg, t.ex. på saxstift.
- Axiell kraft: Den tvärgående kraften som verkar på låselementet är avgörande för valet. Små tvärgående krafter kan absorberas av sprintar, medan stora tvärgående krafter kräver låsbrickor eller gänglåsningsbultar.
- Kostnadseffektivitet: Kostnaderna bestämmer mellan två möjliga varianter, t.ex. en fjäderpinne kan också uppfylla många uppgifter av en saxpinne. Ett annat av många kriterier kan vara kostnaden för att tillverka spåret eller hålet.
- Material: Materialet väljs baserat på den tidigare fastställda skjuvkraften och den belastning som förväntas verka på låselementet. De standardiserade formerna kan vara tillverkade av stål, rostfritt stål eller med korrosionsskydd, beroende på krav.
Hos MISUMI hittar du rätt låsningselement för din sprint eller bultanslutning i kategorierna:
| Artikelnummer | d (TrådØ) |
L | L1 | L2 | R | h | D1 (matchande axelØ) |
D2 (axelhålØ ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNPN | 6 | 1.2 | 25.2 | 9.7 | 3.9 | 3 | 1.4 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.6 | 33.8 | 13.1 | 5.3 | 4 | 2.1 | 8 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.8 | 40.2 | 15.7 | 5.7 | 5 | 3 | 10 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 46 | 17.5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | d (TrådØ) |
d1 | L | L1 | L2 | R | h | S | D1 (matchande axelØ) |
D2 (axelringØ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNPN JNSPN (rostfritt stål) |
4 | 1 | 3 | 16.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.2 | 3.6 | 21.2 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.6 | 4.8 | 27.7 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.8 | 5.4 | 32.6 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 10 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35.8 | 13.2 | 6 | 4.2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | L | d | a (ca.) | b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPN NSPN |
0.8 | 8 | 10 | 12 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12 | 15 | 0.9 | 3 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 10 | 12 | 15 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 15 | 1.8 | 4 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 15 | 20 | 2.3 | 5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 20 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 25 | 3.7 | 4 | 8 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | 4.6 | 10 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | L | D | D1 | B1 | ℓ1 | ℓ2 | Kopplingshål Rekommenderas Dimension |
Skjuvlast (kN) |
Massa (g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 16 | 5.5 | 6 | 31.5 | 5 | +0.07 0 |
24 | 30˜32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 7 | 6 | +0.07 0 |
35 | 31˜39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9.5 | 8 | 8 | +0.09 0 |
63 | 38˜47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 43 | 23 | 12 | 9 | 36 | 10 | +0.09 0 |
100 | 76˜97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | 50 | 60 | 80 | 14.5 | 10 | 12 | +0.11 0 |
144 | 100˜135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60 | 80 | 100 | 19 | 14 | 16 | +0.11 0 |
257 | 171˜232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||