Manuella positioneringsenheter – Precision i små utrymmen

Positioneringsenheter spelar en central roll i mekaniken och är viktiga för designers i många olika applikationer. I den här artikeln granskar vi hur positioneringsenheter, deras olika typer och deras applikationer fungerar.

Vad är manuella positioneringsenheter?

En positioneringsenhet, positioneringssteg eller bord är en komponent som används för att föra ett arbetsstycke eller verktyg till en specifik position. Positioneringssteget kan riktas in horisontellt eller vertikalt och monteras i allmänhet med sin huvuddel på en stabil basplatta. Det rörliga bordets position kan ändras genom att vrida en vev eller justerskruv. Positionen kan även justeras via en gängad stång eller en spindeldrivning.

Positioneringsenheternas huvudfunktion är att utföra en exakt rörelse av arbetsstycken eller verktyg i en viss riktning eller runt en axel. I detta fall används olika styrsystem som möjliggör linjär rörelse i en viss riktning eller en exakt roterande rörelse runt en axel.

Multiaxelsystem kombinerar flera typer av rörelser för att utföra mer komplexa rörelsesekvenser. Beroende på utformningen av positioneringsenheten kan hög precision, låg konstruktionshöjd eller stora slaglängder vara fokus för designen.

 

Typer av positioneringsenheter

Det finns många olika typer av positioneringsenheter som är lämpliga för olika applikationer. De vanligaste typerna med sina respektive egenskaper listas nedan. Positioneringsenheter är mekaniska enheter med styrningar, matningsmekanismer och snäpplås.

Stegen består av en baskropp, som fästs på en yta inom det mekaniska systemet, och ett rörligt bord på vilket arbetsstycken eller verktyg kan fästas. Det rörliga bordet flyttas, antingen linjärt eller rotationsmässigt, mot baskroppen med hjälp av en justeringsmekanism. Genom att kombinera positioneringssteg med olika linjär- och rotationsaxlar kan man utföra tredimensionella positionerings- och justeringsprocesser längs X-, Y- och Z-axeln samt rotationsrörelser med hög precision.

Linjära bord

Linjära bord representerar den enklaste och vanligaste typen av positionering. Det rörliga bordet rör sig längs en fast axel under linjär rörelse. Bordets position bestäms med hjälp av en justerskruv.

Rotationstabeller

Med rotationsbord roteras positioneringsbordets rörliga del mot baskroppen för att möjliggöra rotation av arbetsstycket eller verktyget som är fäst vid det. Vinkeljustering upp till 0,5 ° kan göras.

Goniometerbord

Goniometerbord har en bågformad kontaktyta mellan huvuddelen och den rörliga delen av positioneringsbordet. På så sätt möjliggörs rotationen av arbetsstycket som är monterat på scenen av en axel som ligger ovanför positioneringsenheten. På grund av den roterande axelns förskjutning täcker goniometerbordets rörelseradie endast ett litet vinkelområde, men detta gör det möjligt att utföra mycket exakta justeringsprocesser med vinkelskillnader på upp till 0,1 °.

Hur är positionen för positioneringsenheten inställd och fixerad?

Vid val av lämpligt ledningssystem ska de krav som följer av den planerade tillämpningen beaktas i detalj. Förutom lastbärande kapacitet och toleranser med avseende på rakhet, lutning och parallellitet bör egenskaperna hos styr-, positions- och klämsystemen genomgå ett mer exakt test.

Styrsystem

Olika linjära styrprofiler kan användas beroende på kraven på jämn körning, precision, lastkapacitet och hastighet vid styrning av de rörliga borden. De vanligaste linjära styrprofilerna inkluderar laxknutsguider, korsvalsguider och kulguider.

  Styrskena för dubb Tvärgående rullguider Kulguider
Struktur Ett glidande trapetsformat profilspår eller profil underlättar guiden. Inkapslade cylindriska rullar placeras växelvis tvärs över varandra och ligger mellan två spårskenor. Rullrörelsen har en effekt på goda styregenskaper. Stålkulor löper i gotiska välvda spår, som är inbyggda i bordsprofilerna. Rullrörelsen har en effekt på goda styregenskaper.
Rakhet Standard: 50 μ
Hög precision: 30 μ
Standard: 50 μ
Hög precision: 30 μ
Hög precision: 30 μ
Motorväxellådor

Kontrollmekanismer

Det finns olika styrmekanismer tillgängliga för justering av positionen för respektive typ av styrsystem på steg. Valet av styrmekanism har en direkt effekt på precisionen och rörelseavståndet, vilket kan uppnås genom att vrida justerskruven.

  med pinjongdrift Justeringsskruv Justeringsskruv Mikrometerskruv Mikrometerskruv (grov/fin justering) Skruv för digital mikrometer
Styrmekanism Laxstjärtsguide Laxstjärtsguide Korsvals/linjär kulguide Korsvals/linjär kulguide Korsvals/linjär kulguide Korsvals/linjär kulguide
Resor per varv 17 – 20 mm 0.5–10 mm 0.5–10 mm 17–20 mm 0.025–0.5 mm 17–20 mm
Lämplig för snabbmatning
Lämplig för finmatning ✓✓ ✓✓
Lämplig för exakt positionering ✓✓ ✓✓
Specialfunktioner   Skruvens lutning kan väljas fritt Billigare än mikrometerskruv Precisionspositionering i steg om 0.01 mm Precisionspositionering i steg om 0.5 μ
Möjliggör en finare matning än konventionella mikrometerskruvar
Precisionspositionering i steg om 0.1 μ
Med digital display
Möjliggör en finare matning än konventionella mikrometerskruvar

Detekteringsmekanismer

Placeringsenheterna är antingen säkrade med skruvar, lås eller spakklämmor. Medan skruvar och lås förhindrar bordets rörelse genom en anslutning mellan huvuddelen och det rörliga bordet, fixerar spakklämmor själva kontrollmekanismen.

  Standard fastspänningsanordning Skrivskydd Motsatt klämma Skårad klämma Lyftklämma
Egenskaper Fastspänningsplattan trycks lateralt mot bordet med en klämskruv. Detta är den kostnadseffektiva standardlösningen. Bordet blir fast genom att låsa en skiva. Bordsytan förblir ostressad. Positionsändringar förhindras. På motsatta sidan av mikrometerskruven är hållaren säkrad med en skruv. För större vibrationsbeständighet och ännu mer hållkraft säkras skruven med en mutter. Justeringshandtagets skaft kläms fast direkt. Jämfört med den konventionella konstruktionen uppnår denna lösning en större retentionskraft. Klämskruvens slutliga klämeffekt uppnås med hjälp av en lättmanövrerad spak.

Tillämpningar av positioneringsenheter

Användningsområdena för positioneringsenheter är olika och finns överallt där arbetsstycken eller verktyg måste vara exakt inriktade. Några exempel på användning av positioneringsenheter är:

  • Positionering av sensorer för att upptäcka fel under märkning
  • Positionering av instrument för läckagetestning på flaskor eller andra behållare
  • Positionering av temperaturgivare
  • Positionering av rullar för applicering av lim på ett arbetsstycke

Faktorer vid val och integrering av Positionering

Vissa faktorer måste övervägas när man väljer ut och integrerar positioneringsenheter. Dessa inkluderar:

  • Noggrannhet: Noggrannheten hos en positioneringsenhet är en avgörande faktor i valet. Beroende på tillämpning kan positioneringsenheter placeras med låg, medelhög och hög precision.
  • Rörelse: En lokaliseringsenhets rörelseavstånd beskriver rörelseomfånget som kan täckas av positioneringsenheten.
  • Lastbärande kapacitet: Den lastbärande kapaciteten indikerar hur mycket last (mätt i Newton) positioneringsenheten kan bära. Beroende på tillämpningen kan positioneringsenheter med hög styvhet också användas, vilket är särskilt lämpligt för laster vars tyngdpunkt inte ligger i mitten av bordet.
  • Kompatibilitet: Det är viktigt att en positioneringsenhet är kompatibel med andra komponenter. I samband med detta bör man uppmärksamma borrmönster, storlek, vikt och de material som används.
  • Miljö: Tillämpningsmiljön avgör exempelvis vilka krav som ställs på positioneringsenheten när det gäller typ av skydd eller temperaturtålighet.

Konfigurera dina monteringsdelar

Med MISUMI-konfiguratorn kan du fritt konfigurera lager, axlar och andra komponenter.

Välj komponenttyp och ställ in önskade toleranser.

CAD-bibliotek

Utnyttja vårt omfattande CAD-bibliotek för att hitta den bästa monteringsdelen för dina komponenter och applikationer. Ladda ner din konfigurerade komponent kostnadsfritt från vår webbplats.

Du kan sedan importera de nedladdade komponenterna till ditt CAD-program.

Låt oss inspirera dig i vårt CAD-bibliotek och redigera dina mönster med vårt SolidWorks-tillägg.