Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Tillverknings- och tillämpningsalternativ för halvfabrikat inom maskinteknik
Halvfabrikat eller delmonteringar mycket viktiga komponenter i branschen. De är det mellanliggande steget mellan råvaror och den färdiga slutprodukten. Därför är de viktiga för många företag vid tillverkningen av sina produkter. Utan halvfabrikat skulle företagen själva behöva bearbeta råvarorna för sina produkter. Den här artikeln förklarar hur halvfabrikat tillverkas och var de används.
Vad är halvfabrikat?
Halvfabrikat - även kallade underenheter - är bearbetade råvaror eller mellanprodukter mellan råmaterial och slutprodukt. Råvaror är material som kommer direkt från naturen och inte är föremål för någon bearbetning. Så snart råmaterialet bearbetas, kännetecknas det som en halvfabrikat. Halvfabrikat består i allmänhet endast av ett material som är gjort i grov form. Så snart ytterligare produktionssteg utförs, t.ex. för att skapa en individuell form, kallas detta för ämnen. Halvfabrikat kan tillverkas av metall (stål, koppar, aluminium), plast eller andra material.
Tillverkningsprocesser och bearbetning av halvfabrikat
Halvfabrikat produceras exempelvis genom följande tillverkningsprocesser:
primära former
Den primära tillverkningsprocessen är det första steget i produktionen av halvfabrikat. DIN 8580 definierar primära former som den första huvudgruppen av tillverkningsprocesser och delar sedan in dessa i ytterligare åtta undergrupper. Under den primära formningsprocessen omvandlades ett formlöst (rå) material till en formad kropp. Primär formning används i produktionsteknik för att producera den ursprungliga formen av ett material och till exempel för att säkerställa den materiella sammanhållningen. Förutom pressning, formsprutning och extrudering finns det många andra primära formningsprocesser.
Under pressning formas ett formbart material (t.ex. metallpulver, plastgranulat) genom tryckapplicering. I de flesta fall utsätts komponenten som skapas sedan för värmebehandling för att ytterligare stelna eller härda den.
Extrudering kan användas för att skapa komponenter som har kontinuerliga profiler, såsom rör eller stavar. Ett mestadels plastmaterial pressas genom ett formande munstycke som applicerar tryck och temperatur, vilket ger önskat utseende.
Injektionsgjutning är särskilt lämplig för plast. Det granulat som finns tillgängligt som råmaterial måste plastiseras under processen, dvs. det förs in i ett flytande tillstånd genom uppvärmning. Dessa så kallade smältor injiceras sedan i formsprutningsverktyget, där det kyler och senare degjuts. Hålrummet inuti formsprutningsverktyget bestämmer också arbetsstyckets slutliga form.
Ytterligare bearbetning: bearbetning av halvfabrikat
Halvfabrikat bearbetas ofta ytterligare genom bearbetning eller formning. Enligt DIN 8580 är formning en separat huvudgrupp av tillverkningsprocesser. Maskinbearbetning är en del av huvudgruppen för skärning. Bearbetning är en av de viktigaste tillverkningsprocesserna inom industrisektorn. Följande exempel för produktion av ett exakt aluminiumrör beskriver olika produktionssteg. I ett första steg väljs den färdiga halvfärdiga produkten. Aluminiumrör är klassiska halvfabrikat. De kan lätt upphandlas. De kan ha standardiserade dimensioner eller redan ha dimensioner anpassade till deras faktiska tillämpning. Detta är särskilt relevant om det är absolut nödvändigt att följa standarder. Vid standardiserade dimensioner kapas aluminiumröret i nästa steg till önskad längd på slutprodukten.
Nu är det bearbetat: borrhål kan borras för montering eller anslutningar. Dessutom kan ändarna av röret plattas genom fräsning för att ge en bättre tätning eller fastsättning. Beroende på tillämpningen kan det också vara meningsfullt att skära en gänga i röret med ett gängskärningsverktyg. Efter bearbetning kan ytbehandlingen följa för att skydda röret från korrosion och annan yttre påverkan. I slutet följer kvalitetskontroll och montering med ytterligare komponenter.
Potentiella tillämpningar för halvfärdiga produkter
Halvfabrikat används inom maskinteknik, t.ex. som precisionskomponenter. Exakt tillverkade komponenter kan produceras genom att använda ämnen som rör, plåt eller stavar och de kan användas i maskiner och mekaniska system. Halvfabrikat är också lämpliga som strukturella komponenter som ramar eller höljen.
I följande exempel monterades en transportvagn för arbetsstycket från en serie aluminiumsektioner:
Aluminiumsektionerna kan bearbetas. Dessutom kan aluminiumsektioner och tillbehör konfigureras på MISUMI och sedan beställas på lämpligt sätt. Detta alternativ minskar antalet utvecklingssteg.
I det första steget är det viktigt att kontrollera om aluminiumsektionerna tål transportobjektens massa. Mer information om utvärderingen av huvudkomponenterna i detta exempel finns under denna länk.
I MISUMI Web Index hittar du ytterligare information om beräkning av deflektion och lastkapacitet för aluminiumsektionerna som erbjuds av MISUMI.
Du hittar mer intressanta designexempel i vårt inCAD-bibliotek.
Halvfabrikat på MISUMI
MISUMI erbjuder en mängd halvfabrikat tillverkade av olika material:
- metallplattor, även anpassningsbara till olika tillämpningar
- rundstång, stänger och rör
- vinklar och sektionsstål
- halvfabrikat av plast (plattor, rutor, höljen)
Metallplattor är en viktig halvfabrikat inom maskinteknik. De kan användas som underlag för bärande strukturer eller monteringsbord eller de kan vidareförädlas till maskinhus och komponenter.
MISUMI har metallplattor tillverkade av en mängd olika material, t.ex. aluminium, stål och koppar. Det finns något för varje tillämpning genom en mängd olika mönster (plattor, block, L-form, konkava block, runda block, platta barer).
Förutom obearbetade metallplattor finns det i allmänhet också bearbetade metallplattor och plåtdelar som erbjuds. Här är viktiga förarbeten, såsom en första ytbehandling, redan färdigställda i förväg. Den finns för montering av basplattor, monteringsplattor och fästen. Runda stänger kan fungera som bas för axlar, drev och bultar. Förutom många andra tillämpningsområden installeras rör i olika branscher för transport av vätskor och gaser. MISUMI har rör, stavar och runda stänger som fritt kan konfigureras med avseende på längd och diameter, vilket säkerställer en hög grad av noggrannhet. Metall- och plastversioner finns tillgängliga.
Förutom metallplattor finns det också plattor av plast samt plastskivor och lock. Förutom metall är underenheter gjorda av plast ett av de viktigaste materialen. De kan användas som isoleringsmaterial för att skydda elektriska komponenter eller som skydd mot miljöpåverkan och skador. Underenheter av plast finns i en transparent och icke-transparent design med ytterligare alternativ som hål. Följande finns också tillgängliga: keramiska plattor eller visuella inspektionsanslutningar.
Andra halvfabrikat som erbjuds på MISUMI är fritt konfigurerbara vinklar och sektionsstål, särskilt L-formade vinklar, U-profilstål eller strängprofiler av stål och metalllådor. Vinklar lämpar sig exempelvis för förstärkning och anslutning av konstruktionselement eller för att bära tunga laster (sektionsstål). Halvfabrikaten av aluminium med U-profil finns i längder från 30 till 1000 mm och i många olika bredder och hållfastheter. De kan förses med monteringshål. Metalllådor finns i fritt konfigurerbara storlekar, inklusive motsvarande monteringsplattor av rostfritt sektionsstål.