Shore-hårdhet i samband med elastomerkopplingsinsatser
Shore-hårdhet är i allmänhet ett viktigt kriterium för att välja elastomerkopplingsinsatser. Shore-hårdheten påverkar direkt styvheten och dämpningsegenskaperna hos elastomeren och kopplingen som helhet. Ju högre Shore-hårdhet, desto hårdare är elastomeren. Följaktligen möjliggör den mindre deformation, vilket gör att själva kopplingen blir styvare och vridmomentet kan överföras mer exakt. Detta minskar dock även dämpningsegenskaperna. En mjukare elastomer med låg Shore-hårdhet bör användas om vibrationsdämpning och stötdämpning är viktiga kriterier.
Shore hårdhet av elastiska material som plast eller gummi kan klassificeras med hårdhetsprovningsmetoder. Alla metoder har gemensamt att ett främmande föremål förs in i ett testprov med definierad kraft, följt av mätning av penetrationsdjupet. Olika skalor används beroende på hårdheten hos det material som testas. Shorehårdhet A och Shorehårdhet D är relevanta för elastomerer. Shore-A-metoden bygger på att införa en boll eller en platt spets med en diameter på 0,79 mm som främmande föremål. Den används för mjukare elastomerer. För hårdare elastomerer gäller Shore-D-skalan och ett främmande föremål med en skarpkantad pyramid introduceras som spetsen.
Mer information om hårdheten hos material finns i vår artikel om hårdhetsnivåer och hårdhetstestning.